TIDA-00209
AM437x を使用したモーター駆動用絶縁型電流シャント / 電圧測定のリファレンス デザイン
TIDA-00209
概要
このリファレンス デザインは AMC130x 強化絶縁型デルタ シグマ変調器を AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 プロセッサと組み合わせて使用し、PRU-ICSS で Sinc フィルタを実装します。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧の測定値の性能を評価できます。 このリファレンス デザインに搭載されているファームウェアを使用し、Sinc フィルタの構成、変調器周波数の設定、Sinc フィルタからのデータ受信を実行できます。汎用的なランタイム GUI はユーザーによる AMC130x の性能検証を可能にするとともに、Sitara™ プロセッサでの Sinc フィルタ パラメータの設定変更をサポートします。
特長
- 入力電圧範囲の下限が 50mV と低いため、より小さいシャント抵抗を使用でき、コストと発熱を低減できます
- 独自のプログラマブル リアルタイム ユニット(PRU-ICSS)により、AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 プロセッサに Sinc3 デジタル フィルタを実装
- 強化絶縁バリアを越えた高精度測定: 較正精度 ±0.2%
- OSR 16 の Sinc3 フィルタを使用した短絡保護により、高速 (<4µSec) 応答時間を実現し、外部部品が不要
- 変調器クロック、Sinc フィルタ パラメータ、電流 / 電圧波形の包括的な性能分析のためのランタイム GUI
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDD6.ZIP (211 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Kit for Motor Drives Using AM437x | 2015/02/19 |