AMC1304M25
- Pin-compatible family optimized for shunt-resistor-based current measurements:
- ±50-mV or ±250-mV input voltage ranges
- CMOS or LVDS digital interface options
- Excellent DC performance supporting high-precision sensing on system level:
- Offset error: ±50 µV or ±100 µV (max)
- Offset drift: 1.3 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% or ±0.3% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- Safety-related certifications:
- 7000-VPK reinforced isolation per
DIN VDE V 0884-11: 2017-01 - 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- CAN/CSA no. 5A-component acceptance service notice and IEC 62368-1 end equipment standard
- 7000-VPK reinforced isolation per
- Transient immunity: 15 kV/µs (min)
- High electromagnetic field immunity
(see application note SLLA181A) - External 5-MHz to 20-MHz clock input for
easier system-level synchronization - On-chip 18-V LDO regulator
- Fully specified over the extended industrial temperature range
The AMC1304 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7000 VPEAK according to the DIN VDE V 0884-11, UL1577 and CSA standards. Used in conjunction with isolated power supplies, the device prevents noise currents on a high common-mode voltage line from entering the local system ground and interfering with or damaging low voltage circuitry.
The input of the AMC1304 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The unique low input voltage range of the ±50-mV device allows significant reduction of the power dissipation through the shunt while supporting excellent ac and dc performance. By using an appropriate digital filter (that is, as integrated on the TMS320F2807x or TMS320F2837x families) to decimate the bit stream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 81 dB (13.2 ENOB) at a data rate of 78 kSPS.
On the high-side, the modulator is supplied by an integrated low-dropout (LDO) regulator that allows an unregulated input voltage between 4 V and 18 V (LDOIN). The isolated digital interface operates from a 3.3-V or 5-V power supply (DVDD).
The AMC1304 is available in a wide-body SOIC-16 (DW) package and is specified from –40°C to +125°C.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC-MOD-50A-EVM — 50A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC1306 評価基板
AMC-MOD-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。このEVMを使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC1306M05 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC1306M05 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型モジュレータで、Isabellenhütte™ BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。このEVMは、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
AMC1304M25EVM — AMC1304M25 ±250mV 入力、LDO レギュレータ搭載、強化絶縁型変調器の評価基板
AMC1304M25 は絶縁型のシングルチャネル・デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用のプロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1304M25 評価基板 (EVM) は、AMC1304M25 の評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム・ファクタのボードです。
AMC1304M25EVM User's Guide (英語) は包括的な回路図を掲載し、この評価基板 (EVM) の特性と使用方法を説明しています。AMC1304M25 の詳細については、AMC1304M25 の製品ページをご覧ください。
TMDSCNCD28379D — C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット
TMDSCNCD28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、TI の MCU F2837xD、F2837xS、F2807x の各シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。 controlCARD は包括的なボードレベル モジュールで、2 種類の標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD は (...)
TIEVM-HV-1PH-DCAC — 電圧源と商用電源接続モード搭載の単相インバータ開発キット
TMDXIDDK379D — 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット
DesignDRIVE 開発キット (IDDK) ハードウェアを採用すると、高電圧三相モーターを駆動する電力段全体を搭載した統合型サーボドライブを設計し、位置フィードバック、電流センシング、制御トポロジーに関する多様な評価を容易に実施することができます。
C2000™ マイコン (MCU) は、8 個のデルタ シグマ Sinc フィルタ、4 個の 16 ビットまたは 12 ビット ADC、複数のウィンドウ コンパレータなどのセンシング ペリフェラルを搭載しており、DesignDRIVE キットは、シャント、フラックスゲート / ホール、デルタ (...)SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00080 — 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン
TIDM-02006 — 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン
TIDM-HV-1PH-DCAC — 電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン
TIDA-00171 — モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン
TIPD165 — 絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン
TIDA-00601 — 絶縁型シャント センサを使用した多相エネルギー測定のリファレンス デザイン
TIDA-00738 — 保護リレー向け、シャント使用拡張電流 / 電圧測定のリファレンス デザイン
TIDA-00209 — 絶縁電流シャントおよび電圧測定、モータ・ドライバ用リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。