TIDA-00267
極性是正機能付き絶縁 CAN のリファレンス・デザイン
TIDA-00267
概要
A ready to use design that efficiently solves the problem of improper installation by adding antiparallel communication channels and appropriate control signal to enable polarity correction for the Controller Area Network (CAN) bus.
特長
- Simplifies system installation with use of one control signal to enable polarity correction in case of cross wire fault
- Discrete isolation enables tailored upgradability with other 16-pin SOIC DW packaged parts
- Custom isolated power creates high efficiency solution
- Turbo CAN Transceiver with fast loop times for large networks or fast data-rates
- ISO7842 - 5.7 KVRMS isolation rating
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR823A.PDF (114 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology | 2015/06/22 | ||||
| 技術記事 | What do CAN bus signals look like? | PDF | HTML | 2015/06/04 |