TIDA-00318

Qi(WPC)準拠、ワイヤレス・チャージャ、低消費電力ウェアラブル・アプリケーション用

TIDA-00318

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、Qi (チー) 準拠のワイヤレス・レシーバ (bq51003) や、充電電流が非常に小さい 1 セル・リチウムイオン・リニア・チャージャ (bq25100) など、低消費電力のウェアラブル・デバイスに適しています。超小型サイズ (5 x 15mm2) であり、最小 10mA、最大 250mA の小さい充電電流を供給することができ、最小 1mA の終了電流もサポートしています。このデザインは、充電電流が 135mA のアプリケーションに適しています。

特長
  • 小型サイズ:5 x 15 (mm2)
  • 調整可能な充電電流:10 ~ 250 (mA)
  • 1mA の充電終了電流をサポート
  • 75nA 未満のバッテリ・リーク電流
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU509.PDF (1231 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRAA5.PDF (238 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAA6.PDF (30 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAA4.PDF (199 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAA8.ZIP (193 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC590.ZIP (93 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAA7.PDF (23 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAA3.PDF (139 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ251004.2V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25101H4.35V の充電電圧、充電表示機能搭載、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25100H4.35V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25100A4.3V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ251014.2V の充電電圧、充電状態表示機能搭載、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ51003BQ51003 ワイヤレス パワー レシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ25100EVM-654 — バッテリ充電ソリューション、シングル・セル・リチウム・イオン・バッテリ駆動システムの評価モジュール

このリファレンス・デザインは、Qi (チー) 準拠のワイヤレス・レシーバ (bq51003) や、充電電流が非常に小さい 1 セル・リチウムイオン・リニア・チャージャ (bq25100) など、低消費電力のウェアラブル・デバイスに適しています。超小型サイズ (5 x 15mm2) であり、最小 10mA、最大 250mA の小さい充電電流を供給することができ、最小 1mA の終了電流もサポートしています。このデザインは、充電電流が 135mA のアプリケーションに適しています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00318 Qi(WPC)準拠、ワイヤレス・チャージャ、低消費電力ウェアラブル・アプリケーション用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25100EVM-654 バッテリ充電ソリューション、シングル・セル・リチウム・イオン・バッテリ駆動システムの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00318 Qi(WPC)準拠、ワイヤレス・チャージャ、低消費電力ウェアラブル・アプリケーション用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00318 Test Results 2014/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。