TIDA-00319
高速デジタル出力 PLC モジュール リファレンス デザイン
TIDA-00319
概要
プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 向けのこの高速デジタル出力のリファレンス デザインは、標準的なローサイド ドライバと、絶縁型電力段から電力供給を受けるバックプレーンを使用して、低コストでシンプルな高速シングルエンド デジタル出力モジュールを製作する方法を示します。モーター制御と位置決めの各アプリケーションで、高速デジタル出力モジュールは必須です。
特長
- 4 個の高速デジタル出力
- 外部から負荷への電力供給
- 5V のフィールド電源使用時に最大 500kHz、24V のフィールド電源使用時に最大 100kHz で動作するシングルエンド出力
- バックプレーン絶縁型電源で動作する場合は 210mW の消費電力
- 15m ケーブル使用時に 100ns 未満の遷移時間
- 5V 電源電圧、 44Ω の負荷使用時に、負荷ごとに 300mW の消費電力
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN30.PDF (64 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) | 2016/09/28 |