TIDA-00330
絶縁強化 M-LVDS トランシーバ、リファレンス・デザイン
TIDA-00330
概要
This reference design demonstrates the performance of a reinforced, isolated, full-duplex M-LVDS transceiver node using the ISO7842 and SN65MLVD203. A single reinforced digital isolator replaces two basic digital isolators, reducing cost and PCB area.
特長
- Reinforced Isolation: VISO = 5 kVRMS
- Data rate up to 100 Mbps
- M-LVDS common mode range
- This circuit design is tested and includes Getting Started Guide
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBO8.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Reinforced Isolated M-LVDS Transceiver Design Guide (TIDA-00330) | 2014/10/15 | |||
| ホワイト・ペーパー | Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology | 2015/06/22 |