TIDA-00333
デュアル、絶縁型、半二重 RS-485 リピータのリファレンス デザイン
TIDA-00333
概要
このリファレンス デザインは、産業用アプリケーションに適した長距離 RS-485 ネットワーク向けに、データ レートに依存しないフロー制御機能を搭載した、デュアル絶縁型半二重リピータを提示します。このデザインは過渡保護機能を搭載しており、IEC 61000 の一連の過渡耐性規格で規定されている ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージ過渡から信号パスを保護します。
特長
- 最大 100kbps のデータ レート
- データ レートに依存しないフロー制御
- 4kV のピーク絶縁
- IEC 61000-4-2 の最大 16kV に対応
- IEC 61000-4-4 の最大 4kV に対応
- IEC 61000-4-5 の最大 1kV に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBN9.PDF (104 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Dual Isolated Half-Duplex RS-485 Repeater Design Guide (TIDA-00333) | 2014/10/10 | |||
| 技術記事 | RS-485 basics: Introduction | PDF | HTML | 2015/04/28 |