TIDA-00346

コスト最適化された電源ソリューション、エントリ・レベル TDA3x SoC ベース ADAS システム用

TIDA-00346

設計ファイル

概要

TIDA-00346 デザインでは、車載の ADAS アプリケーションで使用される TI 製 TDA3x SoC に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。  個別の DC/DC 電圧レギュレータを複数、また、複数のロード・スイッチと LDO を使用して、SoC の処理コアと他の機能に対して固定の電源電圧を供給します。DDR メモリの電力供給と終端用、また CAN トランシーバ用の追加のレールも実装されています。2 個の LM3880 がパワーアップ/パワーダウン・シーケンシングを実現します。この車載用アプリケーション向けに最適化されており、4V ~ 18V の入力電圧レンジで動作します(過渡は最大 40V)。

特長
  • 4V ~ 42V(オプションで 60V)の広い入力電圧レンジ
  • TI TDA3x SoC をベースとするエントリ・レベルの ADAS システム用のすべての電源レールを供給
  • 低消費電力と低発熱を実現する目的で、高効率の個別スイッチング・レギュレータを複数実装
  • オンボードで実装されているすべての電源レールの電圧シーケンシング
  • DDRx メモリの電力供給と終端の専用レールを利用可能
  • この回路はテスト済みであるほか、設計上の考慮事項も提供
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU818.PDF (782 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD59.PDF (142 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD60.ZIP (731 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRD58.PDF (1162 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS61071-Q1ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54240-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、2.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200-Q1オートモーティブ カタログ、シンク/ソース DDR ターミネーション レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62262-Q1車載向け、1.2V 固定出力電圧、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ

データシート: PDF
シーケンサ

LM3880-Q1車載グレード、遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22968-Q1車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、4A、27mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00346 Test Results 2015/03/03
ユーザー・ガイド TIDA-00346 Design Considerations 2015/03/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。