LM3880-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード:-40℃~125℃の接合部温度範囲
- 単一の入力信号から 3 つの電圧レールをシーケンスするためのシンプルなソリューション
- 最大 3 つのデバイスを簡単にカスケード接続し、最大 9 つの電圧レールをシーケンス
- 電源オン / 電源オフ制御
- 超小型 2.9mm x 1.6mm のフットプリント
- 低い静止電流:25µA
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 標準のタイミング・オプションで供給
LM3880-Q1 は、複数の独立した電圧レールのパワーアップおよびパワーダウン・シーケンスを非常に簡単に制御できるシンプルな電源シーケンサです。起動シーケンスをずらすことで、システムの信頼性に影響を及ぼす可能性があるラッチ状態や大きな突入電流を防止できます。
6 ピン SOT-23 パッケージで供給されるこのシンプルなシーケンサは、高精度のイネーブル・ピンと 3 つのオープン・ドレイン出力フラグを備えています。オープン・ドレイン出力フラグは、(VDD + 0.3V という推奨最大電圧を上回らない限り、) シーケンサの VDD とは別の電源電圧までプルアップされるため、異なるイネーブル信号レンジを必要とする IC と接続できます。 LM3880-Q1 のイネーブル・ピンをアサートすると、それぞれ個別の遅延時間の後で 3 つの出力フラグが順に解除され、接続されている電源が起動されます。出力フラグは、電源オフ時にはこの逆の順序に従うことで、ラッチ状態を回避します。
EPROM 機能を備え、すべての遅延とシーケンスをフルに調整できます。標準以外の構成については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3880-Q1 3 レールのシンプルな電源シーケンサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 |
技術記事 | The need for sequencing in automotive applications | PDF | HTML | 2018年 1月 30日 | |||
技術記事 | Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications | PDF | HTML | 2017年 6月 22日 | |||
Analog Design Journal | Power-supply sequencing for FPGAs | 2014年 10月 24日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1491 LM3880 Power Sequencer Demo Board (Rev. A) | 2013年 5月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | LM1771 and LM3880 Based FPGA Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs | 2010年 2月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00803 — シングル・コア電圧アプリケーション・プロセッサを使用するフロント・カメラ・システム向け車載電源設計
このリファレンス・デザインは、フロント・カメラとリア・カメラの各アプリケーションに注目し、各種 ADAS プロセッサに適した、広範囲で利用可能な車載電源設計を実現します。このデザインは 4V ~ 48V の入力電圧範囲に対応し、ディスクリート部品から、一般的なプロセッサ向け電源電圧レールを供給します。この方法でデザインの多様性を高めると同時に、車載エレクトロニクス・サブシステムの製造に関連する車載準拠の EMI / EMC 規制要件の達成に役立つ最適化レイアウトを実現します。
リファレンス・デザイン
TIDA-00530 — オートモーティブ電源、リファレンス・デザイン、低消費電力 TDA3x をベースとするシステム用
このソリューションは、車載バッテリを電源とする、TDA3x SoC を使用した ADAS アプリケーション向けにサイズを最適化した高集積電源リファレンス・デザインです。 プロセッシングのニーズが低いアプリケーションだけをターゲットとしており、高性能プロセッサを必要とするシステムに比べ、小型デバイスと部品の選択が可能になっています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00346 — コスト最適化された電源ソリューション、エントリ・レベル TDA3x SoC ベース ADAS システム用
TIDA-00346 デザインでは、車載の ADAS アプリケーションで使用される TI 製 TDA3x SoC に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。 個別の DC/DC 電圧レギュレータを複数、また、複数のロード・スイッチと LDO を使用して、SoC の処理コアと他の機能に対して固定の電源電圧を供給します。DDR メモリの電力供給と終端用、また CAN トランシーバ用の追加のレールも実装されています。2 個の LM3880 がパワーアップ/パワーダウン・シーケンシングを実現します。この車載用アプリケーション向けに最適化されており、4V (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点