TIDA-00352
SDI ビデオ アグリゲーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00352
概要
This verified reference design is a complete four channel SDI aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous HD-SDI sources together into one 5.94 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a second TLK10022 is used to de-aggregate and seamlessly redisplay the original video content.
特長
- 1:8 clock distributior synchonizes source inputs with the aggregator
- Combines four 720p HD-SDI video sources into a single serial link for transmission over a single differential pair or optical fiber
- Recovery, de-aggregation and seamless display of the original video content at remote nodes located hundreds of meters away
- Schematic, layout, test data and design documentation are provided for ease of reuse
- Adaptive equalization and transmit de-emphasis integrated into both low-speed and high-speed side to reduce jitter and increase transmission distance
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC54.PDF (236 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRC55.PDF (284 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00352 Test Results | 2014/12/11 | |||
| アプリケーション・ノート | Video Aggregation HD-SDI Interface Application Sheet | 2014/10/01 |