TPS74401
- 入力電圧範囲:1.1V ~ 5.5V
- 可変スタートアップ突入電流
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度
-
VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
- 調整可能な出力:0.8V ~ 3.6V
- 非常に低いドロップアウト:
- 3.0A で 115mV (標準値、従来チップ)
- 3.0A で 120mV (標準値、新チップ)
- 出力コンデンサなし、または任意の値のコンデンサで安定動作 (従来チップ)
-
2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)
- パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
- パッケージ:
- 5mm × 5mm × 1mm VQFN (RGW)
- 3.5mm × 3.5mm VQFN (RGR)、および DDPAK-7 (従来チップ)
TPS74401 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理の選択肢です。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他特別なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを作成できます。
高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。このデバイスは、出力コンデンサなしで (従来チップ)、あるいは任意の種類のコンデンサ ≥ 2.2µF で (新チップ)、安定動作します。このデバイスは、TJ = -40℃から +125℃ まで完全に規定されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF80EVM は、DAC38RF80/84/90 D/A コンバーター (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM を使用すると、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせで動作する設計を採用しています。EVM での使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを (...)
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアルチャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz と 7.5GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF89 評価基板 (EVM) は、DAC38RF89 の D/A コンバータ (DAC) を評価できます。この DAC38RFEVM により、最大 9-GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア (...)
TPS74401EVM-118 — TPS74401 評価モジュール
The TPS74401EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74401 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74401, 3 A linear regulator with programmable soft-start and integrated power good (PG). Refer to (...)
TPS74401 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-010269 — ハンドヘルド超音波画像処理デバイスに向ける電源のリファレンス デザイン
TIDA-01215 — 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用
TIDA-01240 — RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-01084 — 連続波の位相整列マルチトーン ジェネレータ:DC ~ 6GHz RF サンプリング DAC リファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、動作理論、GUI の説明、外部パターン ジェネレータを必要とせずに、トーンを生成する NCO プログラミングの指示を説明しています。このデザインは、連続波形を生成するための部品表 (...)
TIDA-00352 — SDI ビデオ アグリゲーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00309 — DisplayPort ビデオ 4:1 アグリゲーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00270 — 電流共用デュアル LDO
TIDA-00269 — ギガビット・イーサネット・リンク・アグリゲータ・リファレンス・デザイン
TIDA-00234 — デュアル・チャネル XAUI、SFI リファレンス・デザイン、2 基以上の SFP+ 光学ポート付きシステム用
TIDA-00069 — FPGA ファームウェア例、Altera FPGA と高速 LVDS インターフェイス・データ・コンバータのインターフェイス方法
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。