TCA6424A
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 双方向の電圧レベル変換と、次の間の GPIO 拡張が可能:
- 1.8V SCL/SDA と 1.8V、2.5V、3.3V、5V の P ポート
- 2.5V SCL/SDA と 1.8V、2.5V、3.3V、5V の P ポート
- 3.3V SCL/SDA と 1.8V、2.5V、3.3V、5V の P ポート
- 5V SCL/SDA と 1.8V、2.5V、3.3V、5V の P ポート
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- 低いスタンバイ消費電流:1µA
- シュミット・トリガ動作により、低速入力遷移が可能になり、SCL および SDA 入力でのスイッチング・ノイズ耐性が向上
- Vhys = 0.18V (1.8V での標準値)
- Vhys = 0.25V (2.5V での標準値)
- Vhys = 0.33V (3.3V での標準値)
- Vhys = 0.5V (5V での標準値)
- 5V 許容の I/O ポート
- アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
- オープンドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
- 400kHz の高速 I2C バス
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- 電源オン時のグリッチなし
- SCL/SDA 入力でのノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
The bidirectional voltage level translation in the TCA6424A is provided through VCCI. VCCI should be connected to the VCC of the external SCL/SDA lines. This indicates the VCC level of the I2C bus to the TCA6424A. The voltage level on the P-port of the TCA6424A is determined by the VCCP.
The TCA6424A consists of three 8-bit Configuration (input or output selection), Input, Output, and Polarity Inversion (active high) registers. At power on, the I/Os are configured as inputs. However, the system controller can enable the I/Os as either inputs or outputs by writing to the I/O configuration bits. The data for each input or output is kept in the corresponding input or output register. The polarity of the Input Port register can be inverted with the Polarity Inversion register. All registers can be read by the system controller.
The system controller can reset the TCA6424A in the event of a timeout or other improper operation by asserting a low in the RESET input. The power-on reset puts the registers in their default state and initializes the I2C/SMBus state machine. The RESET pin causes the same reset/initialization to occur without depowering the part.
The TCA6424A open-drain interrupt ( INT) output is activated when any input state differs from its corresponding Input Port register state and is used to indicate to the system controller that an input state has changed.
INT can be connected to the interrupt input of a microcontroller. By sending an interrupt signal on this line, the remote I/O can inform the microcontroller if there is incoming data on its ports without having to communicate via the I2C bus. Thus, the TCA6424A can remain a simple target device.
The device P-port outputs have high-current sink capabilities for directly driving LEDs while consuming low device current.
One hardware pin (ADDR) can be used to program and vary the fixed I2C address and allow up to two devices to share the same I2C bus or SMBus.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCA6424A 割り込み出力、リセット、構成レジスタ付き、低電圧 24 ビット I2C および SMBus I/O エクスパンダ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 2月 13日 |
| アプリケーション・ノート | I2C: What is the Auto Increment Feature? | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
| セレクション・ガイド | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8ポートIO-LinkマスタBoosterPack™
このBoosterPack™は、Sitara™ AM243x MCU搭載のLP-AM243 TI LaunchPad™キットと連動するように設計されています。このデザインを組み合わせると、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングや、独立したサイクルとビット レートを構成できる、8 ポートの IO-Link マスタを実装できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO (...)
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。
I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00426 — 12Gbps のマルチチャネル BERT ボード リファレンス デザイン
TIDA-00609 — 自己起動型オーディオ システム
TIDA-00352 — SDI ビデオ アグリゲーション・リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RGJ) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。