TIDA-00378

大気監視向け、 PM2.5 / PM10 微粒子センサ アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00378

設計ファイル

概要

TIDA-00378 は、PM2.5 / PM10 粒子の測定に適したアナログ フロント エンド (AFE) ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、空気中を浮遊する粒子による散乱光を検出します。サンプル ソフトウェアのアルゴリズムは、このデザインのアナログ出力を、粒子のサイズや濃度という測定値に変換することを目的として実装されています。すべてのソフトウェアやハードウェア設計ファイルに加えて、たばこの煙、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉に対応するテスト結果のデータも公開しています。

特長
  • PM2.5 (<2.5µm) および PM10 (<10µm) 粒子の検出と計数のためのアナログ フロントエンド設計
  • ほこりの測定範囲は 340 x 103 ~ 991 x 103 個/ft3 (12 ~ 35 個/cm3) で、精度は 75%
  • ゼロバイアスを用いることで光検出器のノイズを最小化し、温度変動にわたって性能を安定化
  • 計測アンプ トポロジにより外部ノイズ源を排除
  • 低ノイズ、小さい入力バイアス電流、低オフセット、レール ツー レール出力のオペアンプは、高い SNR (信号雑音比) を維持し、出力ダイナミック レンジを拡大
  • ANSI/AHAM AC-1-2013 テスト規格に従い、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉、たばこの煙を使用してテスト済み
  • PM2.5 と PM10 の計算のためのフル アルゴリズム ソース コードでカスタマイズと移植が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB65C.PDF (1585 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ23.PDF (132 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ22A.PDF (120 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ25A.ZIP (1421 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBH7.ZIP (467 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ24.PDF (848 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ21A.PDF (566 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2320デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
差動アンプ

INA132低消費電力、単一電源差動アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBH8 — TIDA-00378 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00378 大気監視向け、 PM2.5 / PM10 微粒子センサ アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBH8 TIDA-00378 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/02/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00378 大気監視向け、 PM2.5 / PM10 微粒子センサ アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbh8a/tidcbh8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBH8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド PM2.5/PM10 Particle Sensor Analog Front-End for Air Quality Monitoring Design (Rev. C) 2016/05/11
技術記事 Air quality monitors and smoke detectors put on a new face PDF | HTML 2016/08/04
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。