低消費電力、単一電源差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 76 Common-mode input low (min) (V) -15 Common-mode input high (max) (V) 28 Input offset (±) (max) (V) 0.00025 Iq (typ) (mA) 0.16 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 300000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.075
Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 76 Common-mode input low (min) (V) -15 Common-mode input high (max) (V) 28 Input offset (±) (max) (V) 0.00025 Iq (typ) (mA) 0.16 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 300000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.075
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 幅広い電源電圧範囲:
    • シングル電源:2.7V~36V
    • デュアル電源:±1.35V~±18V
  • DC 精度性能:
    • 低ゲイン誤差:±0.075% (最大値)
    • 低い非線形性:0.001% (最大値)
    • 大きい同相除去:90dB (標準値)
  • 低い静止電流:175µA
  • 幅広い電源電圧範囲:
    • シングル電源:2.7V~36V
    • デュアル電源:±1.35V~±18V
  • DC 精度性能:
    • 低ゲイン誤差:±0.075% (最大値)
    • 低い非線形性:0.001% (最大値)
    • 大きい同相除去:90dB (標準値)
  • 低い静止電流:175µA

INA132 は、高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成された、低消費電力でユニティ ゲインの差動アンプです。レーザ トリミングされたオンチップの抵抗により、高いゲイン精度と高い同相除去比を実現します。これらの抵抗は温度係数(TCR)が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相モード除去が維持されます。内部オペアンプの同相範囲は負電源まで拡張されているため、単一電源アプリケーションに最適です。このデバイスは、単一 (2.7V~36V) またはデュアル (±1.35V~±18V) の電源で動作します。

差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA132 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。INA132 は、SO-8 表面実装パッケージで供給され、工業用温度範囲の –40℃~+85℃で動作が規定されています。

INA132 は、高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成された、低消費電力でユニティ ゲインの差動アンプです。レーザ トリミングされたオンチップの抵抗により、高いゲイン精度と高い同相除去比を実現します。これらの抵抗は温度係数(TCR)が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相モード除去が維持されます。内部オペアンプの同相範囲は負電源まで拡張されているため、単一電源アプリケーションに最適です。このデバイスは、単一 (2.7V~36V) またはデュアル (±1.35V~±18V) の電源で動作します。

差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA132 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。INA132 は、SO-8 表面実装パッケージで供給され、工業用温度範囲の –40℃~+85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
INA592 アクティブ 高精度 (40μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ Upgrade your design to a higher DC precision difference amplifier

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA132 低消費電力、単一電源差動アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 28日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート High-Voltage Signal Conditioning for Low-Voltage ADCs (Rev. B) PDF | HTML 2015年 5月 18日
アプリケーション・ノート 高精度絶対値回路 英語版 2009年 12月 2日
アプリケーション・ノート 高電圧信号の低電圧 ADC への調整 2006年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIFFAMP-EVM — ユニバーサル差動アンプ評価基板

自信を持って差動アンプを選択して、DIFFAMP-EVM を使用してデバイスを簡単に評価および比較できます。このモジュールはさまざまな構成をサポートしているので、開発中のアプリケーションに合わせてカスタマイズし、信頼性の高い評価を実施することができます。DIP アダプタセクションが用意されているので、IC パッケージにかかわりなく評価を行うことができます。

注:差動アンプ IC を内蔵していません
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA132 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC147B.TSC (81 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA132 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM216A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA132 and INA2132 PSpice Model (Rev. B)

SBOM025B.ZIP (22 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00378 — 大気監視向け、 PM2.5 / PM10 微粒子センサ アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00378 は、PM2.5 / PM10 粒子の測定に適したアナログ フロント エンド (AFE) ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、空気中を浮遊する粒子による散乱光を検出します。サンプル ソフトウェアのアルゴリズムは、このデザインのアナログ出力を、粒子のサイズや濃度という測定値に変換することを目的として実装されています。すべてのソフトウェアやハードウェア設計ファイルに加えて、たばこの煙、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉に対応するテスト結果のデータも公開しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ