TIDA-00384
DLP® テクノロジー採用、低消費電力ポータブル HD プロジェクション ディスプレイ
TIDA-00384
概要
TI の DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD チップセットを採用したディスプレイ機器用リファレンス デザインで、アクセサリ プロジェクタ、ウェアラブル ディスプレイ、サイネージ、産業用ディスプレイ、医療用ディスプレイの分野で低消費電力のモバイル HD ディスプレイ アプリケーションを実現します。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD、DPC3438 ディスプレイ コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
特長
- DLP3010 チップセットに対応するリファレンス デザインは、DLP3010 DMD、DLPC3438 コントローラ、統合型の DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
- RGB LED 用のプログラマブル LED ドライバ(0 ~ 2.4A)を採用し、光学エンジンを搭載した評価基板を実装したリファレンス デザイン
- スマートフォン、タブレット、ノート パソコンなどの表示ソースを接続できる標準 HDMI 入力インターフェイスを搭載
- シンプルでありながら高機能な USB ベースの GUI により、ランタイムでのチップセット機能評価をすぐに開始可能
- またこのリファレンス デザインはテスト済みで、TI の Web サイトで購入可能な評価基板を実装しています。このリファレンス デザインには、ファームウェア、GUI、およびスタート ガイドが含まれています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCH1A.PDF (225 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRCH0.PDF (222 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00384 Test Results | 2015/01/08 | |||
| アプリケーション・ノート | Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device | 2017/08/04 |