DLP3010
- 0.3インチ (7.93mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1280 × 720 アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角:±17° (平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と工学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 8ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用の DLPC3433 または DLPC3438 ディスプレイ・コントローラと DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることにより、 DLP3010 DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。 DLP3010 はチップセットの一部であり、チップセットは DLP3010 DMD、DLPC3433 または DLPC3438 ディスプレイ・コントローラ、DLPA200x / DLPA3000 PMIC/LED ドライバで構成されます。 DLP3010 は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、小さな外形と低消費電力で高解像度の HD 表示を可能にする、完全なシステム・ソリューションが得られます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
CLARO-3P-DLP3010-D — DLP3010 を使用したディスプレイに対応する、Claropticの各種光学モジュール
CLARO-3P-DLP3010-I — DLP3010 を使用した産業用途に対応する、Claroptic の各種光学モジュール
EVIEW-3P-DLP3010-D — DLP3010 を使用したディスプレイに対応する、eViewTek の各種光学モジュール
IVIEW-3P-DLP3010-D — DLP3010 を使用したディスプレイに対応する、iView の各種光学モジュール
YGOP-3P-DLP3010-I — DLP3010 を使用した産業用アプリケーションに対応する、Young Optics の各種光学モジュール
DLPM042 — DLP3010 DMD With FQK Package (Series 245) 3D-CAD Geometry
サポート対象の製品とハードウェア
DLPM056 — DLP3010/DLP3010LC/DLP300S DMD With FQK Package (Series 245) 3D-CAD Geometry
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR020 — Example DLP3010 (.3 720 TRP) Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR094 — DLP3010 AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-01571 — DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-00384 — DLP® テクノロジー採用、低消費電力ポータブル HD プロジェクション ディスプレイ
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン
主な利点:
- (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。