DLPC3438

アクティブ

DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

製品詳細

Component type Display Controller Chipset family DLP3010, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3433, DLPC3438 Display resolution (max) 720p (1280x720) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP3010, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3433, DLPC3438 Display resolution (max) 720p (1280x720) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZEZ) 201 169 mm² 13 x 13
  • DLP3010 (0.3 720p) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 120Hz の入力フレーム・レート
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御
      • 局所的な輝度ブースト
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • アクティブ電力管理処理
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
    • フィールド・スケーリング・デインターレース
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
    • パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • MIPI DSI インターフェイス・タイプ 3 (DLPC3433 のみサポート)
    • 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • デバイス構成の I2C 制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 表示画像の回転
    • 1 フレーム・レイテンシ
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000DLPA2005DLPA3000 または DLPA3005と組み合わせ
  • DLP3010 (0.3 720p) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 120Hz の入力フレーム・レート
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御
      • 局所的な輝度ブースト
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • アクティブ電力管理処理
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
    • フィールド・スケーリング・デインターレース
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
    • パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • MIPI DSI インターフェイス・タイプ 3 (DLPC3433 のみサポート)
    • 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • デバイス構成の I2C 制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 表示画像の回転
    • 1 フレーム・レイテンシ
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000DLPA2005DLPA3000 または DLPA3005と組み合わせ

DLP3010 (0.3 720p) チップセットの一部である DLPC3433 および DLPC3438 デジタル・コントローラは、DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の安定した動作をサポートします。DLPC3433 および DLPC3438 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、高解像度の HD ディスプレイを実現します。

設計を開始する方法については、「TI のDLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer’s Guide」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール光モジュール・メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DLP3010 (0.3 720p) チップセットの一部である DLPC3433 および DLPC3438 デジタル・コントローラは、DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の安定した動作をサポートします。DLPC3433 および DLPC3438 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、高解像度の HD ディスプレイを実現します。

設計を開始する方法については、「TI のDLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer’s Guide」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール光モジュール・メーカーデザインハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLPC1438 アクティブ DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ Controller for DLP 3D printing applications, paired with DLP300S and DLP301S

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC3433 および DLPC3438 ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 9月 1日
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
ユーザー・ガイド DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3435 and DLPC3438 Software Programmer's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2023年 4月 18日
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート DLPC34xx Controller Image Calibration 2020年 1月 8日
アプリケーション・ノート DLPC34xx General System Design Guide Application Note (Rev. A) 2019年 2月 4日
ユーザー・ガイド DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
アプリケーション・ノート DLP Technology for Near Eye Display (NED) (Rev. A) 2017年 8月 4日
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
アプリケーション・ノート Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
アプリケーション・ノート TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 はコンシューマ、エンタープライズ、産業用市場で使用される広範な小型 HD ディスプレイ アプリケーション向けの使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) はDLP3010 (0.3 インチ 720p) DMD、DLPC3433 ディスプレイ コントローラ、DLPA3000 PMIC/ LED ドライバで構成されています。量産対応の光学エンジンを搭載しており、高解像度、高輝度、プログラマビリティを小フォーム ファクタで実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP®Pico™ ファームウェア セレクタ

さまざまな DLPC34xx コントローラ / 構成向けのファームウェア セレクタ
シミュレーション・モデル

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS Model
計算ツール

DLPC094 Throw Ratio Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01571 — DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン

このディスプレイ リファレンス デザインは、DLP Pico™ 0.3 インチ TRP HD 720p ディスプレイ チップセットを搭載しており、DLP LightCrafter™ ディスプレイ 3010-G2 評価モジュール (EVM) に実装されています。モバイル スマート テレビ、バーチャル アシスタント モバイル プロジェクタ、デジタル サイネージなど、さまざまなプロジェクション ディスプレイ アプリケーションに適したHD解像度を実現します。このデザインには、DLP3010 720p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、 DLPC3433 ディスプレイ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00384 — DLP® テクノロジー採用、低消費電力ポータブル HD プロジェクション ディスプレイ

TI の DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD チップセットを採用したディスプレイ機器用リファレンス デザインで、アクセサリ プロジェクタ、ウェアラブル ディスプレイ、サイネージ、産業用ディスプレイ、医療用ディスプレイの分野で低消費電力のモバイル HD ディスプレイ アプリケーションを実現します。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD、DPC3438 ディスプレイ コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル バッテリ チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス デザイン

PMP40069 はポータブル DLP ピコ プロジェクタ向けのリファレンス デザインで、3 セル バッテリ充電器も搭載しています。  アダプタがない場合は、バッテリからプロジェクタに電力が供給されます。このソリューションは、DLPA3000 PMIC/LED ドライバ、DLPC3438 ディスプレイ コントローラ、および SMBus 対応バッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25700A を実装しています。DLPA3000 PMIC は、システムのアナログ電源要件をすべて満たす完全統合型専用 PMIC/LED ドライバで、0~6A の RGB LED (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI DLP®Pico プロジェクション ディスプレイ システムでリアルタイム色管理を実現します。  このリファレンス デザインは、LED を使用した TI DLP Pico テクノロジ ディスプレイを搭載した製品の分野で自動色補正を実現します。自動色補正を使うと、輝度特性の時間や温度の変化に合わせて LED 電流のキャリブレーションを行うことができます。  ホワイト ポイントの自動補正には、すべての色の色温度と色の外観が含まれます。DLP Pico ディスプレイの実装には、MSP430 マイコンと光学エンジン内の RGB カラー センサが含まれます。

主な利点:

  • (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZEZ) 201 Ultra Librarian