TIDA-00392
TPS3702 を使用した Delfino 用電圧レール監視のリファレンス デザイン
TIDA-00392
概要
C2000 Delfino マイコンは両方の電源レールに対して厳しい許容差を要求します。この監視トポロジは、2つの電圧レールを監視し、いずれかが閾値外になった場合にリセット信号をアサートするよう設計されています。2 つのスーパーバイザは、各電圧レールの低電圧と過電圧の両方の状態を監視します。また、このレイアウトでは、TPS3702 製品ファミリでユーザー選択可能なオプションを採用しているため、不要なリセットがアサートされる傾向がありません。
特長
- スレッショルドの高い精度
- スレッショルドは SET ピンにより調整可能
- 内部ヒステリシス:0.55%、1.0%
産業用
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- Signal generator
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- コンセント電源で動作する電動工具
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス真空掃除機
- コードレス電動工具
- デジタイザ (50MSPS 超)
- トラクション・インバータとモーター制御
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 計量器
- 開ループ・ステッパ
- 開ループ・ステッパ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHV7.PDF (215 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28075 — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28377D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28076 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28374S — 1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28375S-Q1 — 車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28376S — 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28379D-Q1 — 車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28375S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28378S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28377S — C2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28379S — 400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF
車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28075-Q1 — 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28377S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28375D — C2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28377D-EP — 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28374D — 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28377D — 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28376D — 800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28379D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28378D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Monitoring Voltage Rails on Delfino With TPS3702 Design Guide (Rev. A) | 2015/10/09 |