ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC 電源電圧スーパーバイザ

TPS3702

アクティブ

過電圧と低電圧の監視向け、高精度ウィンドウ電圧ディテクタ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1, 1.2, 1.8, 3.3, 5 Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1, 1.2, 1.8, 3.3, 5 Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:2V~18V
  • 高いスレッショルド精度:
    • 0.25% (標準値)
    • 0.9% (-40°C~125°C)
  • 1V~5V の公称レールに最適化された固定ウィンドウ スレッショルド
  • 過電圧および低電圧表示用のオープン ドレイン出力
  • 内部グリッチ耐性
  • SET ピンを使用したスレッショルドの調整
  • 低い静止電流:7µA (標準値)
  • 内部スレッショルド ヒステリシス:0.55%、1.0%
  • SOT-6 パッケージ
  • 入力電圧範囲:2V~18V
  • 高いスレッショルド精度:
    • 0.25% (標準値)
    • 0.9% (-40°C~125°C)
  • 1V~5V の公称レールに最適化された固定ウィンドウ スレッショルド
  • 過電圧および低電圧表示用のオープン ドレイン出力
  • 内部グリッチ耐性
  • SET ピンを使用したスレッショルドの調整
  • 低い静止電流:7µA (標準値)
  • 内部スレッショルド ヒステリシス:0.55%、1.0%
  • SOT-6 パッケージ

TPS3702 は小型サイズの SOT-6 パッケージで提供される、過電圧および低電圧検出付きの統合型電圧検出器です。この高精度の電圧検出器は、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに最適です。スレッショルドのヒステリシスが小さいので (0.55% と 1.0% から選択可能)、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。

TPS3702 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度がさらに向上し、ソリューションのサイズとコストも削減できます。SET ピンを使用して、各デバイスに搭載されている 2 つのスレッショルド電圧から選択できます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、安全性が重要な高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。このデバイスは OV ピンと UV ピン用に独立したリセット出力も備えており、オープン ドレイン構成のため、UV と OV を互いに接続できます。

このデバイスは、静止電流仕様がわずか 7µA (標準値) で、産業用温度範囲の –40°C~105℃での使用が認定されています。

TPS3702 は小型サイズの SOT-6 パッケージで提供される、過電圧および低電圧検出付きの統合型電圧検出器です。この高精度の電圧検出器は、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに最適です。スレッショルドのヒステリシスが小さいので (0.55% と 1.0% から選択可能)、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。

TPS3702 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度がさらに向上し、ソリューションのサイズとコストも削減できます。SET ピンを使用して、各デバイスに搭載されている 2 つのスレッショルド電圧から選択できます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、安全性が重要な高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。このデバイスは OV ピンと UV ピン用に独立したリセット出力も備えており、オープン ドレイン構成のため、UV と OV を互いに接続できます。

このデバイスは、静止電流仕様がわずか 7µA (標準値) で、産業用温度範囲の –40°C~105℃での使用が認定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS37 アクティブ 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ Lower quiescent current (1.0µA) with sense-delay feature for glitch-immunity protection
TPS3703 アクティブ リセット時間遅延機能搭載、高精度、ウィンドウ スーパバイザ Single channel option with enhanced accuracy (0.7%) and programmable time delay options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3702 、 高 精度過電圧 / 低電圧モニタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 23日
機能安全情報 TPS3702 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 3日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日
技術記事 Oh yes! My FPGA application is safe PDF | HTML 2015年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-F280049C — C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F280049C は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム コントローラである F28004x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。LaunchPad の拡張バージョンであり、開発を目的とした複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパックとの接続をサポートしています。多様な TI のマイコン LaunchPad エコシステムの一部であるこのボードには、InstaSPIN-FOC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 評価基板

TPS3702CX33EVM-683 評価基板 (EVM) は、設計者が TPS3702 の動作と性能を評価するのに役立ちます。TPS3702 は、低消費電力で高精度の過電圧および低電圧検出器であり、固定スレッショルド オプションが用意されています。この評価基板の回路は、過電圧および低電圧の両方の監視を必要とするエンジニアリング アプリケーション向けのリファレンス デザインとして構成されています。利便性を目的として、複数のコネクタとテスト ポイントを実装済みです。

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TMDSCNCD280049C — C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板

TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は、包括的なボードレベル モジュールで、2 つの標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のいずれかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

TMDSCNCD28379D — C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット

TMDSCNCD28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、TI の MCU F2837xD、F2837xS、F2807x の各シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。 controlCARD は包括的なボードレベル モジュールで、2 種類の標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD は (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 実験用キット

TMDSDOCK28379D は HSEC180 controlCARD ベースの評価および開発ツールで、 C2000™ Delfino™ F2837x シリーズと Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品に対応します。このドッキング ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS3702CX33 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM438A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
計算ツール

SBVC045 TPS3702 Decoder Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP40690 — C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4kW のインターリーブ CCM トーテムポール (TTPL) ブリッジレス PFC のリファレンス デザインであり、64 ピンの C2000™ マイコン、LM3410 GaN (窒化ガリウム) デバイス、TMCS1100 ホール センサを使用しています。これは、C2000™ MCU を使用した TIDM-02008 双方向インターリーブ CCM TTPL ブリッジレス PFC リファレンス デザインに基づくもので、総 PCB 寸法は 145 mm x 105 mm x 35 mm (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010052 — モータ ドライブ用リファレンス デザインの安全電源

このリファレンス デザインは、2 個のマイコン (MCU) を採用した単一アーキテクチャで各マイコンを安全に起動するための電源を実装します。このデザインは、過電圧保護や短絡保護のような複数の保護機能を搭載しており、マイコンが損傷する事態を防止します。DC/DC である LMR36515 と LMR36015 は、5V と 12V のレールを 3.3V に変換します。TPS3703 と TPS3702 の各電圧モニタは変換後の電圧を監視します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00392 — TPS3702 を使用した Delfino 用電圧レール監視のリファレンス デザイン

C2000 Delfino マイコンは両方の電源レールに対して厳しい許容差を要求します。この監視トポロジは、2つの電圧レールを監視し、いずれかが閾値外になった場合にリセット信号をアサートするよう設計されています。2 つのスーパーバイザは、各電圧レールの低電圧と過電圧の両方の状態を監視します。また、このレイアウトでは、TPS3702 製品ファミリでユーザー選択可能なオプションを採用しているため、不要なリセットがアサートされる傾向がありません。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian