データシート
TPS62420
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドーター・カード
TMDSCNCD28379D — C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット
TMDSCNCD28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、TI の MCU F2837xD、F2837xS、F2807x の各シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。 controlCARD は包括的なボードレベル モジュールで、2 種類の標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD は (...)
開発キット
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 実験用キット
TMDSDOCK28379D は HSEC180 controlCARD ベースの評価および開発ツールで、 C2000™ Delfino™ F2837x シリーズと Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品に対応します。このドッキング ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。
サポート・ソフトウェア
計算ツール
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
- DAC43401 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
- DAC43608 — 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
- DAC53401 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
- DAC53608 — 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
- TPS82084 — インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール
- TPS82085 — 3A、高効率降圧コンバータ モジュール、インダクタ内蔵
- TPS82130 — 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール
- TPS82140 — インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
- TPS82150 — インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
- TPSM82810 — 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール
- TPSM82813 — オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール
- TPSM82821 — インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール
- TPSM82822 — インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
- TLV62065 — 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
- TLV62080 — 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ
- TLV62084 — 2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ
- TLV62084A — 2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ
- TLV62085 — 2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ
- TLV62090 — 3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ
- TLV62095 — DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ
- TLV62130 — 3x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ
- TLV62130A — 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ
- TLV62150 — DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
- TLV62150A — DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
- TLV62565 — SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ
- TLV62566 — パワー グッド付き、SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ
- TLV62568 — SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ
- TLV62568A — SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ
- TLV62569 — SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ
- TLV62569A — SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ
- TLV62585 — 2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ
- TPS62000 — 調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ
- TPS62000-HT — 高温用、高効率、降圧、低消費電力 DC-DC コンバータ
- TPS62020 — 18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ
- TPS62040 — 18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ
- TPS62050 — MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ
- TPS62056 — MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ
- TPS62060 — 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、1.6A 降圧コンバータ
- TPS62065 — 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
- TPS62065-Q1 — 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 車載用降圧コンバータ
- TPS62067 — 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
- TPS62067-Q1 — 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
- TPS62080 — 2x2mm SON パッケージ封止、可変 Vout、1.2A 高効率、降圧コンバータ
- TPS62080A — 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ
- TPS62085 — DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ
- TPS62088 — 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
- TPS62090 — DCS™ Control 機能搭載、3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流降圧コンバータ
- TPS62090-Q1 — 車載:3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ
- TPS62095 — DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ
- TPS62097 — スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ封止、2A 降圧コンバータ
- TPS62097-Q1 — ウェッタブル フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ
- TPS62100 — 調整可能な出力、マルチモード、300kHz、同期整流降圧コンバータ
- TPS62110 — QFN-16 封止、可変、1.5A、17V Vin、降圧コンバータ
- TPS62110-EP — エンハンスド製品、17V、1.5A 同期整流 降圧コンバータ
- TPS62110-HT — 高温、17V、1.5A、同期整流、降圧コンバータ
- TPS62110-Q1 — 車載向け、QFN-16 パッケージ封止、3V ~ 17V、1.5A、降圧コンバータ
- TPS62113 — QFN-16 の LBI 機能付き、1.5A、17Vin 降圧コンバータ
- TPS62120 — DCS 制御付き、15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ
- TPS62122 — 15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ
- TPS62125 — 3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス
- TPS62130 — 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ
- TPS62130A — DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ
- TPS62130A-Q1 — TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ
- TPS62135 — 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ
- TPS62136 — 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ
- TPS62140 — DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ
- TPS62140A — DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ
- TPS62147 — 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ
- TPS62148 — 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ
- TPS62150 — DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
- TPS62150A — 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ
- TPS62150A-Q1 — TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ
- TPS62160 — DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ
- TPS62160-Q1 — 2x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ
- TPS62170 — DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ
- TPS62170-Q1 — 3 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ
- TPS62175 — スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ
- TPS62180 — パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ
- TPS62184 — パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ
- TPS62200 — SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ
- TPS62220 — 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ
- TPS62240 — 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ
- TPS62250 — 2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ
- TPS62260 — 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ
- TPS62260-Q1 — 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ
- TPS62290 — 2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ
- TPS62290-Q1 — 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
- TPS62400 — 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ
- TPS62400-Q1 — 車載カタログ、1 線式インターフェイス付きデュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ
- TPS62410 — 2.25MHz、2×800mA、デュアル降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN
- TPS62410-Q1 — 車載向け 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル (800mA/ 800mA) 降圧コンバータ
- TPS62420 — 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ
- TPS62420-Q1 — 車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ
- TPS62480 — PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能
- TPS62510 — 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ
- TPS62560 — 2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ
- TPS62561 — TSOT23 パッケージ、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ
- TPS62590 — 2x2 SON パッケージ、2.25MHz、1A 降圧コンバータ
- TPS62590-Q1 — 車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
- TPS62750 — プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 2.25MHz 降圧コンバータ
- TPS62751 — プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 2.25MHz 降圧コンバータ
- TPS62770 — WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ デュアル ソリューション
- TPS62810-Q1 — 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
- TPS62810M — 2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
- TPS62821 — 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ
- TPS62822 — 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ
- TPS62823 — 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
- TPS62825 — 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ
- TPS62826 — 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
- TPS62827 — 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00684 — 高帯域幅の任意波形発生器リファレンス デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力対応
TIDA–00684 リファレンス デザインでは、クワッド チャネルの TSW3080 評価基板 (EVM) が開発されており、DAC38J84 とアクティブ アンプ インターフェースを組み合わせて、任意波形発生器のフロントエンドをどのように構成できるかを示しています。DAC38J84 は、最大更新速度 2.5 GSPS で 16 ビットの分解能を持つ 4 つの DAC チャネルを備えています。THS3217 は、広帯域、差動からシングルエンドへの出力を提供します。THS3095 は最大 26VP–P の高いダイナミック レンジ出力を提供します。LMH5401 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00392 — Delfino 上の電圧レール監視、リファレンス・デザイン付き
The C2000 Delfino microcontrollers' demand for a tight tolerance on both of its supply rails; this supervisory topology is designed to monitor the two voltage rails and assert a reset when either rail is not within its threshold. The two supervisors will monitor for both undervoltage and (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00094 — 4 チャネル 250 Msps デジタイザ、可変ゲイン・アンプ付き、リファレンス・デザイン
This reference design shows a quad channel, 14-bit, 250-Msps digitizer with wide input range using the LMH6881 programmable differential amplifier and ADS4449 quad-channel, 14-bit, 250-Msps ADC. This combination allows an input voltage range of approximately 1 Vpp to 100 uVpp (4 dBm to -75 dBm) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00093 — 高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン
This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, THS4509 to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00076 — 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定
This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00092 — 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554
This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, LMH6554, to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00072 — 広帯域型デジタル RF 送信ソリューション
The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum. The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this. This reference EVM coupled with a (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。