TIDA-00409
1GHz 帯域幅、デュアル チャネル トランスミッタ、最大 4GHz、リファレンス デザイン
TIDA-00409
概要
TSW38J84 EVM リファレンス デザインは、LO 内蔵の、広帯域のデュアル送信ソリューションを実証するプラットフォームを提供します。 このリファレンス デザインでは、高性能モジュレータとともに 2.5GSPS の DAC38J84 デバイスを使用しています: TRF3722 (内蔵 PLL/VCO を含む) と TRF3705。TRF3722 と TRF3705 を組み合わせることで、デュアル送信ソリューションを構成できます。TRF3722 は両方のモジュレータ用のローカル オシレータ (LO) を生成します。DAC38J84 とモジュレータ間のインターフェイスについて説明するとともに、DAC とモジュレータを組み合わせた場合の性能を示す測定結果も示します。測定結果は、帯域幅性能、出力三次インターセプト性能、高調波歪み、およびサイドバンド抑圧性能を示しています。
特長
- JESD204B インターフェイスを使用した、ビットから RF までの完全なデュアル送信シグナル チェーン ソリューション
- 2.4GSPS の DAC38J84 を 2 つの高性能モジュレータとともに評価するためのプラットフォームを提供します
- TRF3722 と TRF3705 の出力周波数は最大 4GHz です
- このソリューションは最大 1GHz の帯域幅をサポートできます
- 最新の通信、軍事、および試験、計測システム向けのデュアル送信ソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDL9.PDF (127 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator | 2014/12/12 |