TIDA-00419

ソナー・レシーバ・パス、サブシステム、リファレンス・デザイン、8 チャネル・アナログ・フロント・エンド使用

TIDA-00419

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、統合型のアナログ・フロント・エンド (AFE) AFE5809 を使用した SONAR (ソナー) 受信パス・サブシステムを提示します。AFE5809 は、8 チャネルのアナログ・シグナル・コンディショナ (LNA + VCAT + PGA) とデジタル処理機能 (ADC + デジタル復調器) を採用しており、システム受信パスの高水準な統合を達成しているほか、ハイエンド SONAR (ソナー) システムに適した高性能エコー・ロケーションの画像処理を実現できます。このリファレンス・デザインは、AFE5809EVM を改造した回路を使用して、この SONAR (ソナー) サブシステムを提示します。付属のテスト・データは、高性能測定を実施する能力のある受信チェーン・ソリューションをシミュレートする目的で、AFE5809EVM に、TSW1400EVM FPGA キャプチャ・カードとそのカードに対応するソフトウェア GUI を組み合わせて取得したものです。

特長
  • 30kHz ~ 32.5MHz の SONAR (ソナー) 信号を測定する能力
  • エンベロープ検出とビーム・フォーミングに適したデジタル復調器
  • 10MSPS ~ 65MSPS の可変サンプリング周波数が使用できるほか、外部クロックに対応する能力
  • -4dB ~ 54dB の範囲で使用できる可変ゲイン設定
  • 可変入力インピーダンス設定
  • テスト済みで、回路図と BOM (部品表) を掲載したリファレンス資料が付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU702.PDF (3304 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJG3.PDF (406 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJG2.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJG5.ZIP (24662 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBL2.ZIP (1797 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJG4.PDF (744 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJG1.PDF (722 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

LMH6629シャットダウン機能搭載、超低ノイズ、高速オペアンプ

データシート: PDF | HTML
超音波 AFE

AFE5809パッシブ CW ミキサとデジタル I/Q 復調機能搭載、フル統合型、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2111.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SONAR Receiver Path Sub-System Using the AFE5809 Design Guide 2014/11/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。