TIDA-00421

OV10640 と DS90UB913A を使用、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1.3M ピクセル カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00421

設計ファイル

概要

このカメラ デザインは、1.3 メガピクセルの車載カメラ用超小型ソリューションを示します。1 本の同軸接続のみで、デジタル ビデオ、電力供給、カメラ制御信号、診断信号を伝送します。出力ビデオ フォーマットは、最大 100MHz の 10 ビット、または最大 75MHz の 12 ビットです。

特長
  • サイズ最適化設計により、20×20mm の単一 PCB に実装可能
  • 小型化と低ノイズに最適化された電源
  • 診断機能と内蔵セルフ テスト(BIST)
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
  • OmniVision 社製の 1.3 メガピクセル HDR イメージ センサ OV10640 で 12 ビットの未加工イメージ データを供給
  • 三脚に直接取り付けるためのマウント タブが付属
  • 同軸ケーブル経由の電力供給入力は、4V ~ 17V の範囲に対応できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC0.PDF (1339 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUB74.PDF (4174 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJX8.PDF (248 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJX9.ZIP (491 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCY9.ZIP (513 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJX7A.PDF (202 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62170-Q13 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702-Q1車載、イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide 2015/12/03
* 設計ガイド TIDA-00421 Test Results 2015/12/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00262 同軸ケーブル経由で非圧縮デジタルビデオ伝送が可能な車載用1Mピクセル・カメラモジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。