TIDA-00454

三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス デザイン

TIDA-00454

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、MSP430F67791A デバイスを使用して、電圧と電流を高精度測定します。また、電圧出力 (±10V) または電流出力 (±24mA) のどちらかに対応するように個別構成できる、2 個の DC アナログ出力チャネルの使い方も提示します。この設計の利点は、電圧と電流を測定し、AC 入力に比例した DC アナログ出力を提供することです。もう一つの利点は、双方向 DC アナログ出力です。


このデザインは 6 個のデジタル出力を採用しており、リレーの駆動に使用できます。このデザインの機能を拡張し、電力を測定することも可能です。

 

特長
  • MSP430F67791A システム オン チップ (SOC) は 6 個の同時動作デルタ シグマ ADC を搭載し、3 組の電流および電圧の測定に対応
  • デュアル出力の 16 ビット DAC8563、XTR300、ISO7341FC がベース。プログラム可能な DC 電圧または電流出力: ±10V DC または ±24mA、単方向または双方向
  • デジタル出力は 6 個のオープン コレクタ出力を採用しており、リレー駆動やパルス出力に対応
  • 電圧測定範囲:定格電圧 (230V) の 10% ~ 120%
  • 電流測定範囲:定格電流 (5A) の 5% ~ 200%
  • 変流器と分圧器をオンボード搭載し、電圧と電流の直接測定に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUAH1A.PDF (2833 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHY5.ZIP (289 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHY4.PDF (252 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHY7.ZIP (2413 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB60.ZIP (1514 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHY6.PDF (4075 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHY3.PDF (1053 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO7341FC低消費電力、クワッドチャネル、3/1、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430F67661A6 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

TPL7407L40V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR300産業用アナログ電流/電圧出力ドライバ

データシート: PDF
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC8563温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4201イネーブル搭載、50mA、28V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00454 三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス デザイン TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 強化された ESD 保護機能を実装した Class 0.5 三相エネルギー測定システムのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAF1 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00454 三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス デザイン TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 強化された ESD 保護機能を実装した Class 0.5 三相エネルギー測定システムのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00454 三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBE8 AC Input Transducer Output Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/23
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00454 三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe8/tidcbe8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBE8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Current Transducer With DC Analog Inputs and Digital Outputs Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018/04/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。