ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4201

アクティブ

イネーブル搭載、50mA、28V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 幅広い入力電圧範囲:7V~28V
  • 精度:
    • 公称:1%
    • 全入力、全負荷、全温度の範囲に対して:2.5%
  • 低静止時自己消費電流:25µA
  • シャットダウン時自己消費電流:4.1µA
  • 最大出力電流:50mA
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 可変出力電圧:1.175V~26V
  • セラミック・コンデンサで安定動作:
    • 入力容量:1µF以上
    • 出力容量:4.7µF以上
  • ドロップアウト電圧:290mV
  • 過電流制限および過熱保護を内蔵
  • パッケージ:熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™
    パッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • 幅広い入力電圧範囲:7V~28V
  • 精度:
    • 公称:1%
    • 全入力、全負荷、全温度の範囲に対して:2.5%
  • 低静止時自己消費電流:25µA
  • シャットダウン時自己消費電流:4.1µA
  • 最大出力電流:50mA
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 可変出力電圧:1.175V~26V
  • セラミック・コンデンサで安定動作:
    • 入力容量:1µF以上
    • 出力容量:4.7µF以上
  • ドロップアウト電圧:290mV
  • 過電流制限および過熱保護を内蔵
  • パッケージ:熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™
    パッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C

TPS7A42は、熱特性強化パッケージ(MSOP-8)で供給される超高耐電圧のリニア・レギュレータであり、最大28Vの連続した直流または過渡の入力電圧に耐えることができます。

TPS7A42は、4.7µF以上の任意の出力容量および1µF以上の任意の入力容量(温度変動および公差を考慮した実容量)で安定して動作します。これにより、小型のパッケージ(MSOP-8)に加えて小さな出力ンデンサを使用できるため、デバイスの実装に必要な基板領域は最小限で済みます。また、TPS7A42では、標準CMOSロジックと互換性のあるイネーブル・ピン(EN)を使用して、低消費電流のシャットダウン・モードにする事ができます。

TPS7A42は、障害発生時にシステムを保護するため、過熱シャットダウンおよび過電流制限機能を内蔵しています。MSOP-8パッケージの動作温度範囲は、TJ = –40°C~+125°Cです。

さらに、TPS7A42は、通信および産業機器用アプリケーションで使用される中間電圧レールから低電圧電源を生成するのに最適です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供するだけでなく、非常に高くて高速な過渡電圧にも耐え、レギレーションを維持できます。これらの機能により幅広いアプリケーションに対して、より単純でコスト効果の高いサージ保護回路を実現できます。

TPS7A42は、熱特性強化パッケージ(MSOP-8)で供給される超高耐電圧のリニア・レギュレータであり、最大28Vの連続した直流または過渡の入力電圧に耐えることができます。

TPS7A42は、4.7µF以上の任意の出力容量および1µF以上の任意の入力容量(温度変動および公差を考慮した実容量)で安定して動作します。これにより、小型のパッケージ(MSOP-8)に加えて小さな出力ンデンサを使用できるため、デバイスの実装に必要な基板領域は最小限で済みます。また、TPS7A42では、標準CMOSロジックと互換性のあるイネーブル・ピン(EN)を使用して、低消費電流のシャットダウン・モードにする事ができます。

TPS7A42は、障害発生時にシステムを保護するため、過熱シャットダウンおよび過電流制限機能を内蔵しています。MSOP-8パッケージの動作温度範囲は、TJ = –40°C~+125°Cです。

さらに、TPS7A42は、通信および産業機器用アプリケーションで使用される中間電圧レールから低電圧電源を生成するのに最適です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供するだけでなく、非常に高くて高速な過渡電圧にも耐え、レギレーションを維持できます。これらの機能により幅広いアプリケーションに対して、より単純でコスト効果の高いサージ保護回路を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 入力電圧28V、50mA、リニア・レギュレータ データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 2月 26日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A4201 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM106A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00454 — 三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、MSP430F67791A デバイスを使用して、電圧と電流を高精度測定します。また、電圧出力 (±10V) または電流出力 (±24mA) のどちらかに対応するように個別構成できる、2 個の DC アナログ出力チャネルの使い方も提示します。このデザインの利点は、電圧と電流を測定し、AC 入力に比例する DC アナログ出力を供給することです。別の利点は、双方向 DC アナログ出力への対応です。


このデザインは 6 個のデジタル出力を採用しており、リレーの駆動に使用できます。このデザインの機能を拡張し、電力を測定することも可能です。

 

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01349 — シングル パッケージの 6 チャネル デジタル アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、インテリジェント パワー モジュール(IPM)を使用するACインバータ ドライブおよびサーボ ドライブ用の3相インバータ サブシステムを実現するものです。マイコン (MCU) と IPM ベース電力段の間で強化絶縁機能を実現します。シングル パッケージ、6チャネルのデジタル アイソレータISO7760を使用してPWM信号を絶縁します。絶縁型デルタ シグマ変調器AMC1303M0520を使用して、2つのモーター位相で位相電流のセンシングを実行します。また、絶縁型デルタ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30192 — コンボ IC を使用するユニバーサル入力、360W PFC + LLC のリファレンス デザイン

この電源リファレンス デザインは、CCM PFC 段に関連付けられた同期整流 LLC 絶縁型ハーフ ブリッジで構成されています。バイアス電源として 14V の 1 次側 (最大 100mA) と 7V の 2 次側 (最大 50mA) が必要です。高さ 20mm の低背設計により、この製品は LCD スクリーン用途に適しているだけでなく、PFC (高ライン) で 98%、LLC 段で 96% (ピーク時 97%) という高効率により、低損失が求められる用途にも使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00448 — フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ