TIDA-00461
MSP430 FRAM テクノロジの活用による IO-Link ファームウェア更新のリファレンスデザイン
TIDA-00461
概要
IO-Link は、システム制御とフィールド レベル間通信のための新たなオプションを提供します。今日では、最も小さいセンサでも、強力なマイクロコントローラと、数千行のソフトウェア コードを内蔵しています。バグ修正や、新しい機能を有効にするなどの目的で、ファームウェアの更新が必要になる場合があります。このリファレンス デザインは、マイコンとフラッシュ メモリの組み合わせではなく、FRAM 技術採用の MSP430 マイコンを使用し、IO-Link 経由でファームウェアをアップデートする際に大きな利点を提供します。
特長
- FRAM の更新所要時間は 100 分の 1 で、事前消去不要
- データを IO-Link チャネルからそのまま FRAM に書き込むことができ、バッファリング不要
- 書き込み中に CPU が占有されず、割り込みブロックなし
- 電源故障の際のデータ損失なし
- IP カプセル化モジュール:メモリの一部を望ましくない読み取りから保護
- IO-link 仕様 v1.1 、IO-link プロファイル BLOB 転送、ファームウェア アップデート v1.0 準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS60.PDF (52 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | MSP430™ FRAMテクノロジの活用によるIO-Linkファームウェア 更新のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/10 |