TIOL111
- 7V~36V の電源電圧
- PNP、NPN、またはIO-Linkとして構成可能な出力
- IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3データ・レートのサポート
- 低い残留電圧: 250mAで1.75V
- 電流制限を50mA~350mAに設定可能
- ±65Vの過渡耐性、100µs未満
- L+、CQ、L- で最大 60V の逆極性保護
- L+およびCQの内蔵EMC保護
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5サージ
- 誘導性負荷の高速消磁: 最大1.5H
- 大きな容量性負荷駆動能力
- CQリーク電流2µA未満
- 静止電流1.5mA未満
- 最大電流20mAの内蔵LDOオプション
- TIOL111: LDOなし
- TIOL1113: 3.3V LDO
- TIOL1115: 5V LDO
- 過熱警告とサーマル保護
- リモート・ウェイクアップ・インジケータ
- 障害インジケータ
- 拡張周囲温度範囲: -40℃~125℃
- 2.5mm×3mmの10ピンVSONパッケージ
TIOL111(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。デバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタはリモート・ノードとの通信を開始してデータを交換でき、TIOL111(x) は通信の完全な物理レイヤとして機能します。
これらのデバイスは、1.2kV (500Ω)のIEC 61000-4-5サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。
電圧不足、過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link トランシーバの評価基板
TIOL1115 評価基板を使用すると、TI の TIOL111x IO-Link トランシーバ ファミリを評価できます。 この評価基板は、すべての IO-Link 機能とオンチップ 5-V LDO を実現する TIOL1115 を搭載しています。 TIOL111 ファミリ全体でピン互換性があるので、この評価基板は TIOL111 (LDO なし) と TIOL1113 (3.3-V LDO) をサポートすることもできます。 この評価基板には、L+、L-、CQ、TX、RX (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 — 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン
高速なタイミングとサイクル時間が求められる PLC アプリケーションに対応するため、このリファレンス デザインでは 8 ポートの IO-Link マスタを実装しています。これによりそのような要件を満たすシステムを実現できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRUベースのフレーム ハンドラにより、タイミングと時間同期を非常に柔軟に設定できます。このデザインは、非常にユニバーサルでスケーラブルな IO-Link マスタを構築するため役立ちます。
リファレンス・デザイン
TIDA-01250 — 予測メンテナンスが可能なスマート ソレノイド ドライバのリファレンス デザイン
付加的なモニタ制御機能と診断機能を実装するソレノイド ドライバのリファレンス デザインです。これらの機能により、ばねの緩み検出、バルブ経年劣化の認識、ソレノイド電流の動的制御を実現します。この予知保全機能セットは、工場のダウンタイムを短縮、または完全に無くすために役立ちます。さらに、ソレノイド電流の制御機能は、電力消費の低減とバルブ寿命の延長に貢献します。統合された IO-Link インターフェイスは、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)とアクチュエータ間での通信を可能にし、予知保全機能を活用します。マイコン(MCU)の PWM 出力を使用して FET (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01437 — IO-Linkインターフェイス付きRGB信号ライトのリファレンス デザイン
工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート スタックライトのリファレンス デザインです。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。このデザインは低消費電力で、IO-Link インターフェイスからの電力で動作できます。
このリファレンス デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01386 — IO-Link 採用の超音波距離センサのリファレンス デザイン
高度な統合と最適化されたレイアウトにより M12 ハウジングに適合する超音波距離センサのリファレンス デザインです。このデザインは、システム制御機能と通信するための IO-Link インターフェイスを実装しており、その結果、インダストリ 4.0 に対応しています。 超音波センサの目的は、物体の色、透明度、表面の特性や周囲の環境に関係なく、物体を検出したり距離を測定したりすることです。超音波センサは、工場やプロセス プラントのような過酷な環境でも動作できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-01478 — デジタル出力と DC/DC を搭載した IO-Link のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、高密度の IO-Link トランシーバ モジュール、デジタル出力 (DO) (1) チャネル、DC/DC 降圧コンバータを含む構成が可能であることを示します。このモジュールには DC/DC が搭載されており、マイコン (MCU)、センサ、ディスプレイなど広範な外部デバイスに電力を供給できます。IO-Link と DO の各通信チャネルは、さまざまなアプリケーションに対応できる、幅広いフレキシビリティを提供します。このリファレンス デザインは、流量計、液面センサ、モーション (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01335 — RTD フロント エンド搭載の超小型 IO-Link センサ トランスミッタのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、保護機能と抵抗性温度ディテクタ(RTD)センサ フロント エンドを統合し、わずか 6mm 幅の小型フォーム ファクタ基板で IO-Link 通信を実現します。高度に統合された超小型の IO-Link PHY は以下を提供します。ESD、EFT、サージ保護、逆極性保護。内蔵 LDO と構成可能な出力電流を通じて、容易かつ柔軟なシステムの実装を可能にすると同時に、超低残留電圧により低消費電力を実現できます。24 ビット デルタ シグマ A/D コンバータ(ADC)は RTD の値(PT100 温度センサ)をキャプチャします。マイコンはこの値を変換し、IO-Link (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00461 — MSP430 FRAM テクノロジの活用による IO-Link ファームウェア更新のリファレンスデザイン
IO-Link は、システム制御とフィールド レベル間通信のための新たなオプションを提供します。今日では、最も小さいセンサでも、強力なマイクロコントローラと、数千行のソフトウェア コードを内蔵しています。バグ修正や、新しい機能を有効にするなどの目的で、ファームウェアの更新が必要になる場合があります。このリファレンス デザインは、マイコンとフラッシュ メモリの組み合わせではなく、FRAM 技術採用の MSP430 マイコンを使用し、IO-Link 経由でファームウェアをアップデートする際に大きな利点を提供します。
リファレンス・デザイン
TIDA-01239 — CapTIvate学習ボタンを持つ近接スイッチのリファレンス デザイン
これはMSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジーを超小型の 3.5mm 幅 PCB で使用した静電容量式タッチ ボタンのリファレンス デザインです。このボタンは、近接スイッチの設定ボタンとしてよく使用されます。高度に統合された IO-Link PHY と組み合わせることで、PNP または NPN の柔軟な出力が実現されます。この SIO ステージは逆極性、ESD、EFT、サージから保護し、設計が IEC 61000-4 規格に準拠できるようにします。アナログ出力信号を使用するホール センサにより、静電容量式タッチ ボタンを使用し、磁界強度を疑似的なタッチ (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。