TIDA-01250

予測メンテナンスが可能なスマート ソレノイド ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01250

設計ファイル

概要

付加的なモニタ制御機能と診断機能を実装するソレノイド ドライバのリファレンス デザインです。これらの機能により、ばねの緩み検出、バルブ経年劣化の認識、ソレノイド電流の動的制御を実現します。この予知保全機能セットは、工場のダウンタイムを短縮、または完全に無くすために役立ちます。さらに、ソレノイド電流の制御機能は、電力消費の低減とバルブ寿命の延長に貢献します。統合された IO-Link インターフェイスは、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)とアクチュエータ間での通信を可能にし、予知保全機能を活用します。マイコン(MCU)の PWM 出力を使用して FET の電流を駆動し、その後ソレノイド スイッチング電流を供給して、ソレノイドのスイッチングを実現します。電流シグネチャは、オンチップの 12 ビット ADC でサンプリングされ、オンチップ FRAM に保存されます。このリファレンス デザインは、移動平均の計算機能と電流シグネチャ曲線の極値計算機能を実装しています。

特長
  • ソレノイドドライバ:  MSP430™ の PWM 出力をベースとしており、さまざまなドライブ電流に合わせて PWM 出力を構成可能
  • 統合型 12 ビット ADC で電流シグネチャをキャプチャ
    • 電流シグネチャは MSP430 FRAM に保存できます。
    • ファームウェアに単一の処理機能を実装:
    • 移動平均
    • ローカル極値の検出
  • UART または IO-link を通じた構成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU317.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRT8.PDF (146 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRT7.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRU0.ZIP (1192 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDN1.ZIP (613 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRT9.PDF (728 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRT6.PDF (608 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

IO-Link とデジタル I/O

TIOL111サージ保護機能内蔵 IO-Link デバイス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCDN2 — TIDA-01250

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01250 予測メンテナンスが可能なスマート ソレノイド ドライバのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDN2 TIDA-01250

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/07/16

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01250 予測メンテナンスが可能なスマート ソレノイド ドライバのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn2 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn2/tidcdn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDN2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 予知保全機能を搭載したスマート・ソレノイド・ドライバのリファレン ス・デザイン 英語版 2017/11/15
技術記事 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017/09/28
ホワイト・ペーパー Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015/06/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00284 電流制御ドライバ、230V AC ソレノイド用、リファレンス・デザイン TIDA-00289 電流制御ドライバ、24V DC ソレノイド用、プランジャ故障検出付、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。