TIDA-00467
複数の JESD204B ADC を同期させるエミッタ位置特定用リファレンス デザイン
TIDA-00467
概要
一般的なエミッタ位置推定の手法として、空間的に配置されたセンサ アレイから得られる信号の振幅および位相シフトのデータを用いる方法があります。このようなシステムでは、実際の測定データの誤差を最小限に抑えるために、センサ間の位相関係が決定論的に保たれることを保証することが重要です。本アプリケーション設計では、JESD204B インターフェースを備えた複数の A/D コンバータ (ADC) を同期させ
ADC から取得されるサンプル データの位相をそろえる方法について説明します。
特長
- 3.072GHz でサンプリングする 2 ギガ サンプル ADC の同期動作
- 2 個を超える ADC へ拡張可能なシステム
- 位相変動が 1 ADC クロック周期未満
- 制御およびデータ取得のための使いやすいソフトウェア インターフェイス
- 3.072GHz 時に ADC に比べて、優れたスプリアス性能とノイズ性能
- この設計は実機で検証済みであり、ソフトウェア、デモ ハードウェア、および設計ガイドが含まれています。
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE85.PDF (318 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRE86.PDF (216 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca50 or www.ti.com/lit/xx/tidca50/tidca50.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA50. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Synchronizing Multiple JESD204B ADCs for Emitter Position Location Design Guide | 2015/03/24 |