TIDA-00480

オートモーティブ・ホール・センサ・ロータリ・エンコーダ

TIDA-00480

設計ファイル

概要

非接触型磁気センサを使用し、回転の速度と方向を検出する、インクリメンタル・ロータリー・エンコーダです。  2 個のホール効果型センサを使用して 66 極のリング型磁石を測定し、直交形式で 2 つの信号を出力します。  この車載規格準拠のソリューションは物理的な磨耗、塵埃、腐食、RF ノイズに強い半導体センサを使用しており、コストの低減と同時に、従来型の機械式接触ベースのエンコーダに比べ、信頼性の向上を実現します。

特長
  • 非常にシンプルで信頼性が高く、低コスト
  • 機械式エンコーダ・モジュールに比べて、設計のフレキシビリティと ESD 耐性を向上
  • 66 極の磁石により、360° の回転に対して 132 個の検出点(2.7° ごとに 1 個)
  • ホール効果型センサの帯域幅は >20kHz で、15μs の短い待ち時間を実現
  • デジタル・センシングとデジタル信号送信によりノイズ耐性を実現
  • AEC-Q100 車載規格準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRDB4.PDF (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDB5.PDF (399 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDB3.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDB7.ZIP (722 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC956.ZIP (384 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDB6.PDF (919 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDB2.PDF (339 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル デマルチプレクサ / デコーダ

CD4511BCMOS BCD to 7 セグメント LED ラッチ デコーダ ドライバ

データシート: PDF
Automotive body & lighting MCUs

MSP430G2553-Q1車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS61097A-33バイパス スイッチ搭載、5nA のシャットダウン電流、0.9Vin、3.3Vout の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013-Q1車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

データシート: PDF | HTML
デジタル デマルチプレクサ / デコーダ

CD4511B-MILCMOS BCD to 7 セグメント LED ラッチ デコーダ ドライバ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC957 — TIDA-00480 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00480 オートモーティブ・ホール・センサ・ロータリ・エンコーダ
ダウンロードオプション

TIDC957 TIDA-00480 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00480 オートモーティブ・ホール・センサ・ロータリ・エンコーダ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc957 or www.ti.com/lit/xx/tidc957/tidc957.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC957. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/01/27
技術記事 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017/11/10
技術記事 Measuring wheels in motion PDF | HTML 2015/04/24
ユーザー・ガイド TIDA-00480 Design Considerations 2015/03/09