TPS61097A-33
- Up to 93% Efficiency at Typical Operating
Conditions - Connection from Battery to Load via Bypass
Switch in Shutdown Mode - Typical Shutdown Current Less Than 5 nA
- Typical Quiescent Current Less Than 5 µA
- Operating Input Voltage Range
From 0.9 V to 5.5 V - Power-Save Mode for Improved Efficiency at
Low Output Power - Overtemperature Protection
- Small 2.8-mm × 2.9-mm 5-Pin SOT-23
Package
The TPS61097A-33 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd, or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. They can also be used in fuel cell or solar cell powered devices where the capability of handling low input voltages is essential. Possible output currents depend on the input-to-output voltage ratio. The devices provide output currents up to 100 mA at a 3.3-V output while using a single-cell Li-Ion or Li-Polymer battery. The boost converter is based on a current-mode controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. The maximum average input current is limited to a value of 400 mA. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the battery is connected to the load to enable battery backup of critical functions on the load. The device is packaged in a 5-pin SOT-23 package (DBV) measuring 2.8 mm × 2.9 mm.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61097A-33 Low-Input Voltage Synchronous-Boost Converter With Low Quiescent Current データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 12月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 評価モジュール
The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell (...)
TIDA-00480 — 車載ホール効果センサ ロータリ エンコーダ
TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 スマート プラグ
CC3200 スマート プラグは、測定データの計算を単一のマイコン(MCU)に統合し、クラウド サーバーへの接続などの多様な Wi-Fi 通信を処理することができる包括的システム ソリューションです。 このデバイスは単一負荷によるエネルギー消費を監視し、高電圧側を制御すると同時に、Wi-Fi (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。