TIDA-00489

10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

TIDA-00489

設計ファイル

概要

TIDA-00489 は、ナノパワー オペアンプ、コンパレータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームを使用した低消費電力ワイヤレス モーション検出器の実装を示しています。  1 個の標準的な CR2032 リチウムイオン コイン セル バッテリで、10 年超の非常に長いバッテリ寿命を実現します。この技術は、モーション検出器や、占有検出と組み合わせたライティング制御などのアプリケーションでも使用できます。  PIR センサは、1.65µA のスタンバイ電流により、最大 30 フィート (約 9.1 メートル) の感度を実現できます。  このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も提供しています。

特長
  • ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用し、CR2032 コイン電池 1 個で 10 年の寿命を実現
  • 1.65μA の低スタンバイ電流 (スタンバイ モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
  • アクティブ プロセッサ電流と無線送信電流が小さく、アクティブ状態で超低消費電流 (104.1ms にわたって 1.12mA)
  • 割り込みを使用した Sub-1GHz ワイヤレス通信によるモーション通知で省電力性を向上
  • 最大 30 フィート (9.1 メートル) のモーション感度
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU218B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI05B.PDF (255 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI04B.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI07B.ZIP (1138 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB64B.ZIP (658 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI06B.PDF (1982 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI03B.PDF (640 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV3691ナノパワー、小型サイズ、シングル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LPV802デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (320nA)、1.6V の最小電源電圧、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00488 Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00489 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBD9 TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00488 Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00489 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

TIDCB65 — TIDA-00489 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00489 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB65 TIDA-00489 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/10/13
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00489 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb65 or www.ti.com/lit/xx/tidcb65a/tidcb65a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB65. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド コイン電池で10年間のバッテリ寿命を実現するSub-1GHzワイヤレス接続対応の低電力PIRモーション・ディテクタ (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/02
アプリケーション・ノート Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 2021/05/10
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 2020/12/15
技術記事 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017/05/23
技術記事 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017/05/05
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017/01/04
技術記事 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016/11/09
技術記事 Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 2016/07/27
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016/07/20
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016/02/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00759 低消費電力の PIR モーションディテクタ (Bluetooth Smart 対応、バッテリー寿命 10 年のコイン電池搭載) リファレンスデザイン TIDA-01069 誤トリガ回避用の、PIRセンサを使用した高度なモーション検出器のリファレンス デザイン TIDA-01398 コスト最適化システムを実現する超低消費電力ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。