TIDA-00494
Sharp ® LCD を使用した低消費電力タッチ スルー ガラスのリファレンス デザイン
TIDA-00494
概要
ヒューマン マシン インターフェイス(HMI)は人間と機械のインタラクションの重要な手段の 1 つであり、プロセス プラントの不可欠な要素となっています。 TIDA-00494 は過酷で危険な環境で使用されるアプリケーション向けの HMI デザインを提供します。プロセス プラントではオペレータはプログラミング機能などのために、厚いガラス窓付きの防爆仕様ネジ式金属性匡体に密封されたキーパッドを使用し、液晶(LCD)上で数値を読み取る必要があります。
このリファレンス デザインは TI の CapTIvate™ 技術採用 MSP430™ マイコンを使用し、筐体を開けずにオペレータによるキーパッド操作を可能にします。これにより、作業許可の申請やプラントのシャットダウンを不要にし、時間の節減が可能になります。1 個の IC (IC) を使用するだけで、オペレータは LCD で結果を読み取り、LED により通知を受けることができます。
特長
- シングル / マルチステップ ボタン タッチ
- 4 個の堅牢なボタン オプションを実装
- 厚さ 10mm のガラスを透過して指を検出
- フィードバックのための 4 個の LED と超低消費電力 LCD が利用できます
- 手袋着用時や苛酷な環境 (水、油、ほこりなど) で動作
- 温度範囲:-40°C ~ 85°C
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- スタンドアロン・リモート IO
- バーコード・リーダー
- バーコード・リーダー
- ビジョン・センサ
- ビジョン・センサ
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- マシン・ビジョン・カメラ
- マシン・ビジョン・カメラ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 侵入管理パネル
- 侵入管理パネル
- 侵入管理パネル
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 無線スマート・ドア・アクセス制御
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 超音波位置センサ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMG5.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Sensing MCUs
MSP430FR2633 — 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccf8 or www.ti.com/lit/xx/tidccf8/tidccf8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCF8. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Sharp® LCD を使用したタッチ・スルー・ガラスのデザイン・ガイド (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2019/07/15 | ||
| ホワイト・ペーパー | Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) | 2018/11/08 | ||||
| 技術記事 | Selecting an airtight approach to water and dust proof buttons | PDF | HTML | 2018/07/19 | |||
| 技術記事 | Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD | PDF | HTML | 2016/08/18 |