MSPCAPTDSNCTR
MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI
MSPCAPTDSNCTR
概要
CapTIvate™ デザイン センター GUI は、TI の MSP430™ マイコンが内蔵している CapTIvate 静電容量式センシング テクノロジーに関するワンストップ リソース (集約型の 1 つの場所) です。静電容量式タッチの設計の簡素化と迅速化を可能にするツール、資料、サンプル ソフトウェアで構成されています。静電容量式センシング素子 (ボタン、スライダ、ホイール、近接センサなど) を GUI ワークスペースにドラッグ アンド ドロップし、GUI を使用して設計の構成と調整をリアルタイムで実行することができます。調整が完了した時点で、選択した静電容量式タッチ素子に必要なソース コードを GUI が生成します。
特長
-
5 分未満で設計を開始
プログラムを書かずに静電容量式センサの製作、構成、調整が可能
Code Composer Studio™ と IAR Embedded Workbench® IDE 向けのソース コード プロジェクトを自動生成スライダ、ホイール、ボタン、近接センサをサポートHID 通信ブリッジを使用したターゲットとのリアルタイム通信により以下の機能を実現:
- センサ データの詳細表示センサ性能の構成と調整
詳細はこちら
- ;
- CapTIvate デザイン センター (CapTIvate Design Center) をダウンロードし、インストールします ;
- お客様の アプリケーション に最適な評価ハードウェアを選定し、購入します ;
- 開発の開始ワークショップ (getting started workshop) を開始し、完了します ;
ダウンロード
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sensing MCUs
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
評価ボード
開発キット
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI
Captivate Design Center for Windows
Captivate Design Center for Mac OS X
Captivate Design Center for Linux
製品
Sensing MCUs
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.
最新情報
- CapTIvate Technology Guide
- Add the Temperature Drift information in Design Guide section
- Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
- Software Library
- Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
- Design Center
- Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
- Added support for TrackPad sensors
- Minor bug fixes
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ホワイト・ペーパー | MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology | 2015/10/14 | |||
| ホワイト・ペーパー | Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) | 2019/11/12 | ||||
| 技術記事 | Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board | PDF | HTML | 2019/03/20 | |||
| ユーザー・ガイド | Getting started with MSP MCUs featuring CapTIvate™ technology | 2016/02/18 | ||||
| ユーザー・ガイド | CapTIvate Technology Guide | 2015/11/11 |