TIDA-00520

300W PFC および共振 LLC ハーフ ブリッジ コントローラを使用したオフライン AC/DC PSU モジュール

TIDA-00520

設計ファイル

概要

これは、高効率の 300W AC/DC のリファレンス デザインです。  この設計は、外部電源からバイアス供給することも、AC 主電源から直接動作させるために自己バイアス補助モードで構成することも可能です。  PFC は内部で完全に補償されており、設計の複雑さや PCB 設計の負担を軽減します。  3 レベルの OCP(過電流保護)、ライン ブラウンアウト、PFC バルク OVP と UVP、OTP(過熱保護)を含む各種保護機能を搭載しています。

特長
  • 平均効率: 115V で 88.9%、230V で 90.6%
  • 10% 負荷時の効率: 115V で 83.68%、230V で 85.07%
  • 高力率: 99.5%、典型的な THD: 6% @ 230Vac、50 Hz
  • 補助自己 BIAS モードで、115Vac 無負荷時の消費電力は 200mW 未満を達成可能
  • ターンオン時間: 397ms
  • ライン ブラウンアウト保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRDC1.PDF (231 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC958.ZIP (327 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDC0.PDF (260 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC29950高効率 CCM PFC/LLC コンビネーション コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27511A5V UVLO、分割出力対応、5V IN に対処、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 2015/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。