データシート
UCC27511A
- 入力ピンはGNDピンより-5V低い電圧に耐性
- NPN/PNPディスクリート ソリューションの代替として最適な低コストのゲート ドライバ デバイス
- 大きなシンク電流によってミラー ターンオンに対する耐性を強化
- 分割出力構成 (ターンオン / ターンオフの速度を簡単に、別々に調整可能)
- 短い伝搬遅延 (標準値 13ns)
- 高速立ち上がり / 立ち下がり時間 (標準値 8ns / 7ns)
- 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
- VDD UVLO時に出力をLOWに保持(電源オンおよび電源オフ時にグリッチのない動作を保証)
- TTLおよびCMOS互換の入力ロジック スレッショルド(電源電圧に無関係)
- 広いヒステリシス (標準値 1V) による優れたノイズ耐性
- デュアル入力の設計(反転(IN-ピン)または非反転(IN+ピン)のドライバ構成を選択)
- 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディスエーブル機能に使用可能
- 入力ピンのフローティング時は出力をLOWに保持
- 入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
UCC27511A デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。非対称の 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流により、寄生ミラー ターンオン効果の影響への耐性が強化されています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。広い入力ヒステリシスや、負の入力電圧の処理能力などの特長により、過渡耐性が強化されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC27511A 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンクの シングル チャネル、高速ローサイド ゲート ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 |
| アプリケーション・ノート | Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 9月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver | PDF | HTML | 2021年 11月 10日 | |||
| アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
| アプリケーション概要 | Enable Function with Unused Differential Input | 2018年 7月 11日 | ||||
| アプリケーション概要 | Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole | 2018年 3月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC57142EVM — UCC57142 評価基板
UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
シミュレーション・モデル
UCC27511A TINA-TI Transient Reference Design
SLVMCJ7.TSC (814 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
Design reference and reference for the UCC27511 and the UCC27512 to assist in system design.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01081 — マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン
この LED ライティング制御リファレンス デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン ビジョン システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング アプリケーションにも最適です。この設計では、ユーザが LED の電流と点灯時間を設定できるため、LED (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01415 — 100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン
このリファレンス・デザインは、最大 30 および 50kHz の PWM 変調周波数をサポートしながら、16 ビットを超える PWM 分解能を持つ個別の RGBW LED ストリングの色制御を行う方法を紹介します。このリファレンス デザインは、個別の RGBW LED ストリングのカラー制御としては最高レベルのソリューションを紹介するもので、何兆もの色を含む広い色範囲を生成しながら、ハイエンドのカメラやビデオ放送機器でも自然に見えるような、効率の高い DC/DC LED 照明器具の開発を可能にします。
リファレンス・デザイン
TIDA-00520 — 300W PFC および共振 LLC ハーフ ブリッジ コントローラを使用したオフライン AC/DC PSU モジュール
これは、高効率の 300W AC/DC のリファレンス デザインです。 この設計は、外部電源からバイアス供給することも、AC 主電源から直接動作させるために自己バイアス補助モードで構成することも可能です。 PFC は内部で完全に補償されており、設計の複雑さや PCB 設計の負担を軽減します。 3 レベルの OCP(過電流保護)、ライン ブラウンアウト、PFC バルク OVP と UVP、OTP(過熱保護)を含む各種保護機能を搭載しています。
回路図: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。