TIDA-00527
RS-485 パワー オーバー バスのリファレンス デザイン
TIDA-00527
概要
このデザインはバス パワー RS-485 アプリケーションの実装を示しており、DC 電源を対象にしてさまざまなフィルタを評価できます。この結果、個別の電源配線に要するコストとスペースを節減できます。
THVD8000 を採用すると、オン / オフ キーイング変調を使用する、新しく望ましいアプローチを通じて、RS-485 の信号を電力線経由で送信できます。変調と復調それぞれの回路を統合した結果、THVD8000 は、送信しようとするベースバンド データの周波数成分を増やすことができます。この結果、DC と AC のカップリングが容易になるほか、特別なエンコーディングが不要になり、標準的な UART (ユニバーサル非同期トランシーバ) (通常は RS-485 向けを使用) に対するシステム側インターフェイスも容易になります。これらの特長は、データ レートの低いアプリケーションにとって役立ちます。このアップグレード済みアプローチは、DC と AC 両方の電力に対しても適切に機能し、マイコン上での特別なコーディングは全く必要ありません。
特長
- 半二重 RS-485 を パワー オーバー バス (電力とバス配線の重畳) で実現
- さまざまなフィルタの評価
- 1 枚の基板をマスターとスレーブのどちらとしても構成可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREX9.PDF (195 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | RS-485 Power Over Bus Design Guide | 2015/05/15 |