SN65HVD75
- 基板面積を削減できる小型 VSSOP パッケージ、またはドロップイン互換性を備えた SOIC パッケージ
- バス I/O 保護
- >±15kV HBM 保護
- >±12kV IEC61000-4-2 接触放電
- >±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 拡張産業用温度範囲:
-40°C~+125°C - レシーバの大きなヒステリシス (80mV) によるノイズ除去
- 単位負荷が小さいため、200 を超えるノードを接続可能
- 低消費電力
- 低いスタンバイ時消費電流: 2µA未満
- 動作時静止電流 ICC < 1mA
- 5V 許容のロジック入力、
3.3V または 5V のコントローラと互換 - 信号速度オプション、
250kbps、20Mbps、50Mbps に最適化 - 電源オンおよび電源オフ時にバスの入力および出力がグリッチ・フリー
これらのデバイスは、小さなパッケージに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向けです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。
各デバイスは差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65HVD7x IEC ESD 保護機能を持つ 3.3V 電源 RS-485 データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2019年 6月 5日 |
| 技術記事 | Get Connected: How to operate your RS-485 links without termination | PDF | HTML | 2016年 5月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール
The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package. The (...)
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板
SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 評価モジュール
The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00485 — 24VAC 電源を使用する、非絶縁型 RS-485 から Wi-Fi へのブリッジのリファレンス デザイン
このデザインに類似した、絶縁型 RS-485 (...)
TIDM-FRAM-THERMOSTAT — サーモスタット実装、FRAM マイコン付き
TIDEP-0101 — AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン
TIDM-FRAM-WATERMETER — 水量計実装、FRAM マイコン付き
TIDA-00527 — RS-485 パワー オーバー バスのリファレンス デザイン
THVD8000 を採用すると、オン / オフ キーイング変調を使用する、新しく望ましいアプローチを通じて、RS-485 の信号を電力線経由で送信できます。変調と復調それぞれの回路を統合した結果、THVD8000 は、送信しようとするベースバンド データの周波数成分を増やすことができます。この結果、DC と AC のカップリングが容易になるほか、特別なエンコーディングが不要になり、標準的な (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。