TIDA-00538

完全統合型 5A NVDC シングル・セル・バッテリ・チャージャ、パワー・パスおよび MaxCharge 高電圧 Adap 付き

TIDA-00538

設計ファイル

概要

bq25892 は、高集積のスイッチ・モード・バッテリ充電マネージメントおよびシステム・パワー・パス・マネージメント・デバイスであり、USB または高電圧アダプタを使用するさまざまなスマートフォンやその他のポータブル・デバイスで使用されているシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用を想定しています。低インピーダンス・パワー・パスにより、スイッチ・モードの動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電段階にあるバッテリの寿命を延ばします。I2C シリアル・インターフェイスで充電およびシステム設定を行うことで、デバイスを柔軟なソリューションとすることができます。

特長

 

  • 高電圧アダプタをサポートし、最大 5A の充電電流を供給
  • 最大効率を達成する高集積のソリューション
  • 入力電流オプティマイザ(ICO)によりアダプタを最大限に活用
  • ADC を使用してシステムとバッテリを監視、ホストによる制御とホストが利用できない場合の自律的な充電の両方に対応
  • Rdson の小さいバッテリ FET を内蔵してバッテリ動作期間を延長
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU869.PDF (643 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDO0.PDF (240 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDN9.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC997.ZIP (1901 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDO1.PDF (656 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDN8.PDF (214 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25892NVDC パワー パスと PSEL 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00538 完全統合型 5A NVDC シングル・セル・バッテリ・チャージャ、パワー・パスおよび MaxCharge 高電圧 Adap 付き
ダウンロードオプション

SLUC673 Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/04/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00538 完全統合型 5A NVDC シングル・セル・バッテリ・チャージャ、パワー・パスおよび MaxCharge 高電圧 Adap 付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc673 or www.ti.com/lit/xx/sluc673/sluc673.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC673. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00538 Test Results 2015/03/25