TS3USB221

アクティブ

シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

製品詳細

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3 CON (typ) (pF) 5 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3 CON (typ) (pF) 5 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 2.3V および 3.6V の VCC で動作
  • VI/O は最大 5.5V の信号に対応
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
  • RON = 6Ω (最大値)
  • ΔrON = 0.2Ω (標準値)
  • CIO(ON) = 6pf (最大値)
  • 低消費電力 (最大 30µA)
  • 人体モデル (HBM) で 2000V 超の ESD
  • 高帯域幅:1GHz (標準値)
  • 2.3V および 3.6V の VCC で動作
  • VI/O は最大 5.5V の信号に対応
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
  • RON = 6Ω (最大値)
  • ΔrON = 0.2Ω (標準値)
  • CIO(ON) = 6pf (最大値)
  • 低消費電力 (最大 30µA)
  • 人体モデル (HBM) で 2000V 超の ESD
  • 高帯域幅:1GHz (標準値)

TS3USB221 は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221 は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、TS3USB221 は High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

TS3USB221 は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221 は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、TS3USB221 は High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TS3USB3000 アクティブ DPDT USB 2.0 ハイスピードと MHL (Mobile High-Definition Link) (6.1GHz) 向けのスイッチ higher bandwidth device and pin to pin with TS3USB221RSE

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS3USB221 シングル イネーブル付きの High-Speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2024年 12月 6日
アプリケーション・ノート シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。

DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TS3USB221AEVM — TS3USB221A 向け評価モジュール

The TS3USB221AEVM is an evaluation module (EVM) for the TS3USB221A high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The TS3USB221AEVM lets signal pass with minimum edge and phase distortion, integrates ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TS3USB221EEVM — TS3USB221E 評価モジュール

The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TS3USB221EVM — TS3USB221 評価モジュール

The TS3USB221EVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for TS3USB221

SCDJ030.ZIP (98 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

TS3USB221 IBIS Model (Rev. A)

SCDM098A.ZIP (42 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00538 — 高入力電圧対応および調整可能な USB OTG ブーストを備えた MaxCharge™ 技術搭載 1 セル 5A 高速充電器

bq25892 は、高集積のスイッチ モード バッテリ充電マネージメントおよびシステム パワー パス マネージメント デバイスであり、USB または高電圧アダプタを使用するさまざまなスマートフォンやその他のポータブル デバイスで使用されているシングル セル リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ用を想定しています。パワー パスのインピーダンスが低いため、スイッチ モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。I2C シリアル (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01582 — USB PD PPS用、スイッチト キャパシタ高速充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スマートフォン アプリケーションでスイッチト キャパシタ高速充電トポロジを使用するときの全体的なシステム性能を示すことを目的としています。システムには、USBパワー デリバリ(PD)のPPS (Programmable Power Supply)仕様をサポートするスマートACアダプタを使用して、充電ケーブル上の損失と、スマートフォン内での損失および温度上昇を減らす手法が採用されています。bq25970は、バッテリへ最大8Aの充電電流を供給可能な、TIで初めてのスイッチト キャパシタ充電器です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

DLP4500-C350REF — DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価基板(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D マシン ビジョン システム、3D (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00254 — DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成

LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン ビジョン リファレンス デザインで、TI のデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン ビジョン システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4496 — 高速チャージャ入力対応 USB Type-C DRP 外付けバッテリのリファレンス デザイン

PMP4496 は、USB Type-C デュアル ロール ポート (DRP) を 1 つ備えたモバイル バッテリのリファレンス デザインです。シンクまたはソースとして機能します。接続された外部デバイスに応じて、役割が自動的に決定されます。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00590 — デュアル バッテリ チャージャ IC 採用のリファレンス デザイン (カスコード構成で接続)

最新のスマートフォンやタブレットに搭載される大容量の 1S バッテリは、より高速に充電するために高い充電電流を必要とします。  12V 電源を使用した場合、2 個の 5A バッテリ充電 IC をカスコード並列接続することで、5A を超える充電電流を供給できます。  さらに、充電器の電力損失による発熱は、PCB 全体に分散されます。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00589 — I2C 制御シングル セル 5A 高速チャージャ、MaxCharge および 3.1A ブースト操作付、Power Bank 用

TIDA-00589 は、3.1A の同期ブースト動作を備えた完全統合型の単セル 5A 充電器 bq25895 を実証するリファレンス デザインです。bq25895 は、高電圧アダプタに対応し、最大 5A の高速充電を実現する単チップの 1 セル用パワーバンク ソリューションです。同期昇圧の高効率により、パワー バンクの動作時間を最大化できます。bq25895 は、bq24195 および bq24195L パワー バンク チャージャとピン互換があります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian