TIDA-00570

産業用 3D 印刷およびデジタル リソグラフィ向け高速 DLP サブシステム リファレンス デザイン

TIDA-00570

設計ファイル

概要

高速 DLP® サブシステム リファレンス デザインは、高分解能、高速性、高信頼性が求められる産業用デジタル リソグラフィーと 3D プリント アプリケーション向けのシステム レベルの DLP 開発ボード設計用のリファレンス デザインを提供します。このリファレンス デザインは最高分解能の DLP デジタル マイクロミラー デバイス DLP9000X と最高速のデジタル コントローラ DLPC910 を統合することにより、最大のスループットを実現しています。さらに、400 万個以上のマイクロミラー(WQXGA 解像度)を搭載することにより、60 ギガビット/秒(Gbps)を超える連続ストリーミング データ レートを可能にしています。また、DLPC910 デジタル コントローラは、フル フレーム入力に加えて行のランダム アドレッシング機能を備えているため、高度なピクセル制御も可能です。この柔軟性の向上により、産業、医療、セキュリティ、通信、計測機器などの用途向けに、多様なシステム アーキテクチャを実現できます。

特長
  • 最大 14,989Hz のバイナリ パターン表示レート
  • データ ストリーミング レート > 60Gbps
  • DLPC910 コントローラへの 64 ビットの LVDS データ バス
  • 高信頼性、高速 DDR LVDS DMD データ バス
  • 対角 0.9 インチの大型マイクロミラー アレイ スイッチの採用により、光照射を増大
  • DLP9000X DMD の内部ミラー制御回路により、必要な部品数を削減可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAT3A.PDF (722 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHN7.ZIP (545 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHN6.ZIP (404 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHN9.ZIP (3065 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRHO0.ZIP (572 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB32.ZIP (1389 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHN8.ZIP (1596 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHN5.ZIP (364 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

UV (420nm 未満) 対応 DMD

DLP9000XUV0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF
DLP コントローラとドライバ

DLPC910DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS5452117V 入力、5A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
NAND ゲート

SN74AUP1G00シングル、1 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA21026V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TL7712Aプログラマブル遅延時間機能搭載、12V システム向け、単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G07オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AUP1G06オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3838手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、オープン ドレイン、ナノパワー スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD

DLP9000X0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00570 Test Results (Rev. A) 2017/08/01
技術記事 Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 2015/10/07