SN74AVC4T774

アクティブ

構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AXC4T774 アクティブ 3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、デュアル電源バス トランシーバ Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG, SPI, UART Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 4 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG, SPI, UART Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Prop delay (ns) 4 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 各チャネルに独立した DIR 制御入力
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧を基準
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.1V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • I/O は 4.6V 許容です
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • データ レート (標準値)
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 150Mbps (1.5V への変換)
    • 100Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 次の水準を上回る ESD 保護 (JESD 22 に準拠してテスト済み)
    • ‌±8000V、人体モデル (A114-A)
    • 250V、マシン モデル (A115-A)
    • ‌±1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 各チャネルに独立した DIR 制御入力
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧を基準
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.1V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • I/O は 4.6V 許容です
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • データ レート (標準値)
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 150Mbps (1.5V への変換)
    • 100Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 次の水準を上回る ESD 保護 (JESD 22 に準拠してテスト済み)
    • ‌±8000V、人体モデル (A114-A)
    • 250V、マシン モデル (A115-A)
    • ‌±1500V、デバイス帯電モデル (C101)

この 4 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.1V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.1V~3.6V の電源電圧を入力できます。SN74AVC4T774 は、VCCA/VCCB を 1.4V〜3.6V に設定して動作させるように最適化されています。最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC4T774 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル (OE) 入力のロジック レベルに応じて、B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス モードになります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになったた場合、A バスから B バスにデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスにデータを転送します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、これらのポートには論理 High または Low レベルを印加して、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにする必要があります。

SN74AVC4T774 は、制御ピン (DIR1、DIR2、DIR3、DIR4、OE) が VCCA から電源を供給されるように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。

電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCCA に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。このデバイスは CMOS 入力であるため、それらの入力をフローティングにできないことは非常に重要です。入力が High (VCC) 状態と Low (GND) 状態のどちらかに駆動されない場合、ICC 電流の期待値よりも大きい電流が流れてしまう可能性があります。フローティングにされた入力は、静電容量、基板レイアウト、パッケージのインダクタンス、周囲の環境など、多くの要因の影響を受けて特定の電位に落ち着くため、リーク電流を最小化するには、これらの入力が誤ったスイッチング状態にならないように、これらの入力を High と Low のどちらかのレベルに接続します。

この 4 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.1V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.1V~3.6V の電源電圧を入力できます。SN74AVC4T774 は、VCCA/VCCB を 1.4V〜3.6V に設定して動作させるように最適化されています。最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC4T774 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル (OE) 入力のロジック レベルに応じて、B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス モードになります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになったた場合、A バスから B バスにデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスにデータを転送します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、これらのポートには論理 High または Low レベルを印加して、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにする必要があります。

SN74AVC4T774 は、制御ピン (DIR1、DIR2、DIR3、DIR4、OE) が VCCA から電源を供給されるように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。

電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCCA に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。このデバイスは CMOS 入力であるため、それらの入力をフローティングにできないことは非常に重要です。入力が High (VCC) 状態と Low (GND) 状態のどちらかに駆動されない場合、ICC 電流の期待値よりも大きい電流が流れてしまう可能性があります。フローティングにされた入力は、静電容量、基板レイアウト、パッケージのインダクタンス、周囲の環境など、多くの要因の影響を受けて特定の電位に落ち着くため、リーク電流を最小化するには、これらの入力が誤ったスイッチング状態にならないように、これらの入力を High と Low のどちらかのレベルに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC4T774 構成可能な電圧レベル シフト機能と 3 ステート出力 (独立した方向制御入力付き) を備えた 4 ビット、デュアル電源バス トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 2月 21日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Optimizing Video Doorbell Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021年 3月 29日
ホワイト・ペーパー Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017年 5月 1日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

IBIS Model for SN74AVC4T774

SCEM539.ZIP (63 KB) - IBIS Model

多くの TI リファレンス デザインには、SN74AVC4T774 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ