TIDA-00572

高電力密度、9V~15V 入力、Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 電源設計、産業用 PC 用

TIDA-00572

設計ファイル

概要

The TI TPS1623 VR12.1 reference design, supporting Intel® Pentium™ N3700 , uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count  while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple, tight loadline, and high output current monitoring accuracy.

特長

 

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

• 89% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz, at 6.4A output current (VCC0+VCC1)

•  Load transient performance well within the +/-35mV DC+AC guideline

•  Only 30x22uF ceramic output caps

•  8mV pk-pk output voltage ripple at 12VIN, 6A load, PS0 power state                       

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs

• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

出力電圧オプション TIDA-00572 TIDA-00572.1
Vin(最小)(V) 9 9
Vin(最大)(V) 15 15
Vout (Nom) (V) 1.2 1.2
Iout(最大)(V) 6.4 6.4
出力電力(W) 7.68 7.68
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU980.PDF (7591 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREU1.PDF (321 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAA8.ZIP (2065 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREU0.PDF (2519 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Si 電力段

CSD97374Q4MSON 3.5 x 4.5mm 封止、30V、25A 同期整流降圧 NexFET™ 電力段

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS51623VR12.1 VCPU 向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00572 Test Results 2015/05/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。