ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS51623

アクティブ

VR12.1 VCPU 向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 60 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 1.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 30 Iq (typ) (A) 0.0005 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 60 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 1.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 30 Iq (typ) (A) 0.0005 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • VR12.1 シリアル VID (SVID) 準拠
  • 1 または 2 フェーズの動作
  • ゼロ負荷ライン・アプリケーションのみをサポート
  • 8 ビット DAC の出力範囲:0.25V~1.52V
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
  • ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFETの実装をサポート
  • 正確で調整可能な電圧ポジショニング
  • 300kHz~1MHz の周波数を選択可能
  • 特許申請中の自動バランス位相バランス
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 4.5V~28V の変換電圧範囲
  • 小型の 4mm × 4mm、32 ピン VQFN PowerPAD™ ICパッケージ
  • VR12.1 シリアル VID (SVID) 準拠
  • 1 または 2 フェーズの動作
  • ゼロ負荷ライン・アプリケーションのみをサポート
  • 8 ビット DAC の出力範囲:0.25V~1.52V
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
  • ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFETの実装をサポート
  • 正確で調整可能な電圧ポジショニング
  • 300kHz~1MHz の周波数を選択可能
  • 特許申請中の自動バランス位相バランス
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 4.5V~28V の変換電圧範囲
  • 小型の 4mm × 4mm、32 ピン VQFN PowerPAD™ ICパッケージ

TPS51623 デバイスは、VR12.1 SVID に完全に準拠した、ドライバ不要の降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート削減 (USR) およびオーバーシュート削減 (OSR) により、高速な過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS51623 デバイスは CCM および DCM 動作時に単一フェーズで動作し、軽負荷時の効率を上げることもできます。TPS51623 デバイスは、VR_READY (PGOOD)、ALERTVR_HOT など、VR12.1 I/O を強化する機能を搭載しています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までの範囲でプログラムできます。デバイスが PS4 モードで動作している場合、コントローラの静止時消費電力は標準で 0.25mW です。VOUT のスルーレートと電圧ポジショニングの可変制御により、VR12.1 の機能はさらに強化されます。

TPS51604 FETゲート・ドライバと組み合わせると、非常に高速でスイッチング損失が小さいソリューションを実現できます。TPS51623 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの一部の出力段製品と連携して動作し、最適な効率を実現します。DrMOS 製品と組み合わせることもできます。TPS51623 デバイスは、デフォルトのブート電圧の 1V で動作します。アプリケーションによっては、設計に外付けの分圧抵抗を組み込むことにより、デフォルトのブート電圧を無効にできます。

TPS51623 デバイスは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40℃~105℃で動作します。

TPS51623 デバイスは、VR12.1 SVID に完全に準拠した、ドライバ不要の降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート削減 (USR) およびオーバーシュート削減 (OSR) により、高速な過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS51623 デバイスは CCM および DCM 動作時に単一フェーズで動作し、軽負荷時の効率を上げることもできます。TPS51623 デバイスは、VR_READY (PGOOD)、ALERTVR_HOT など、VR12.1 I/O を強化する機能を搭載しています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までの範囲でプログラムできます。デバイスが PS4 モードで動作している場合、コントローラの静止時消費電力は標準で 0.25mW です。VOUT のスルーレートと電圧ポジショニングの可変制御により、VR12.1 の機能はさらに強化されます。

TPS51604 FETゲート・ドライバと組み合わせると、非常に高速でスイッチング損失が小さいソリューションを実現できます。TPS51623 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの一部の出力段製品と連携して動作し、最適な効率を実現します。DrMOS 製品と組み合わせることもできます。TPS51623 デバイスは、デフォルトのブート電圧の 1V で動作します。アプリケーションによっては、設計に外付けの分圧抵抗を組み込むことにより、デフォルトのブート電圧を無効にできます。

TPS51623 デバイスは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40℃~105℃で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

注:

詳細なデータシートや、他の設計サポート ツールについては、IMVP@list.ti.com にお問い合わせください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51623 VR12.1 VCPU 向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ データシート 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 13日
技術記事 How to create a power supply for Intel’s Braswell processor PDF | HTML 2015年 8月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00572 — 高電力密度、9V~15V 入力、Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 電源設計、産業用 PC 用

The TI TPS1623 VR12.1 reference design, supporting Intel® Pentium™ N3700 , uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count  while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple, tight loadline, (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian