CSD97374Q4M
- Over 92% System Efficiency at 15 A
- Max Rated Continuous Current 25 A, Peak 60 A
- High-Frequency Operation (up to 2 MHz)
- High-Density SON 3.5-mm × 4.5-mm Footprint
- Ultra-Low Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- Ultra-Low Quiescent (ULQ) Current Mode
- 3.3-V and 5-V PWM Signal Compatible
- Diode Emulation Mode with FCCM
- Input Voltages up to 24 V
- Tri-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Shoot-Through Protection
- RoHS Compliant – Lead-Free Terminal Plating
- Halogen Free
The CSD97374Q4M NexFET™ power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density synchronous buck converter. This product integrates the driver IC and NexFET technology to complete the power stage switching function. The driver IC has a built-in selectable diode emulation function that enables DCM operation to improve light load efficiency. In addition, the driver IC supports ULQ mode that enables Connected Standby for Windows 8. With the PWM input in tri-state, quiescent current is reduced to 130 µA, with immediate response. When SKIP# is held at tri-state, the current is reduced to 8 µA (typically 20 µs is required to resume switching). This combination produces a high-current, high-efficiency, and high-speed switching device in a small 3.5-mm × 4.5-mm outline package. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD97374Q4M Synchronous Buck NexFET™ Power Stage データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 8月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00507 — 高電力密度、9 ~ 15V 入力、Intel Atom C2000 SoC VCCP & VNN レール、Microserver 用、リファレンス デザイン
TIDA-00572 — 産業用 PC 向けの高電力密度 9V ~ 15V 入力 Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 電源設計
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON-CLIP (DPC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。