TIDA-00576

DLP Pico テクノロジー採用、フル HD 1080p プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

TIDA-00576

設計ファイル

概要

DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、DLP LightCrafter Display 4710 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル (ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD、DLPC3439 ディスプレイ コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されています。

特長
  • DLP4710 DMD、DLPC3439 コントローラ、統合型 DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成され、DLP Pico 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットに対応。
  • リファレンス デザインは EVM 上で実装および検証済みで、 RGB LED 用 (1 ~ 12A) プログラマブル LED ドライバ付き量産対応光学エンジンを搭載しています。
  • 詳細な回路図、ガーバー、BOM(部品表)、ユーザー ガイド、ソフトウェアなどを収録し、DLP フル HD プロジェクション ディスプレイをあらゆるディスプレイ アプリケーションに簡単にすばやく統合可能。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU989.PDF (405 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREW8A.PDF (1163 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREW7.PDF (268 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAB8.ZIP (2628 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREW9.ZIP (338 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREW6.PDF (300 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPA3005DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3439DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP47100.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00576 Test Results 2015/05/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。