DLPC3439

アクティブ

DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

製品詳細

Component type Display Controller Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZEZ) 201 169 mm² 13 x 13
  • DLP4710 (.47 1080p) DMD 用ディスプレイ・コントローラ
    • DLP4710 DMD を駆動する 2 つの DLPC3439 コントローラ
    • 最大 1080p の入力画像サイズに対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最大 120Hz の入力フレーム・レート (1080p 解像度では 60Hz)
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
      • 局所的輝度ブースト (LABB)
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 色座標調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • アクティブ電力管理処理
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスのサポート:
    • パラレル・インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • デバイス構成の I2C 制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 1 フレーム・レイテンシ
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA3000 または DLPA3005 と組み合わせ
  • DLP4710 (.47 1080p) DMD 用ディスプレイ・コントローラ
    • DLP4710 DMD を駆動する 2 つの DLPC3439 コントローラ
    • 最大 1080p の入力画像サイズに対応
    • インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最大 120Hz の入力フレーム・レート (1080p 解像度では 60Hz)
  • ピクセル・データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
      • 局所的輝度ブースト (LABB)
    • 画像のサイズ変更 (スケーリング)
    • 色座標調整
    • 逆ガンマ補正をプログラム可能
    • アクティブ電力管理処理
    • 色空間の変換
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
  • 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスのサポート:
    • パラレル・インターフェイス・プロトコル
    • 最高 155MHz のピクセル・クロック
    • 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • デバイス構成の I2C 制御
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 1 フレーム・レイテンシ
  • LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA3000 または DLPA3005 と組み合わせ

DLP4710 (.47 .1080p) チップセットの一部である DLPC3439 デジタル・コントローラを使用すると、DLP4710 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を安定して動作させることができます。DLPC3439 コントローラは、システムの電子回路と DMD の間を接続する、使いやすい多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力のフル HD 高解像度ディスプレイを実現します。

設計を開始する方法については、TI の DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始ページを参照し、「プログラマーズ・ガイド」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール光モジュール・メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DLP4710 (.47 .1080p) チップセットの一部である DLPC3439 デジタル・コントローラを使用すると、DLP4710 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を安定して動作させることができます。DLPC3439 コントローラは、システムの電子回路と DMD の間を接続する、使いやすい多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力のフル HD 高解像度ディスプレイを実現します。

設計を開始する方法については、TI の DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始ページを参照し、「プログラマーズ・ガイド」 (英語) をご覧ください。

このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール光モジュール・メーカーデザインハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC3439 ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 15日
技術記事 Getting Started with DLP-Based Projector System Selection PDF | HTML 2026年 4月 9日
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
ユーザー・ガイド DLPC3439 Software Programmer’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 12日
製品概要 TI DLP® 1080p フル HD ディスプレイ チップセット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 8日
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート DLPC34xx Controller Image Calibration 2020年 1月 8日
ホワイト・ペーパー TI DLP® Pico™ Technology for smart home applications (Rev. B) 2019年 2月 8日
アプリケーション・ノート DLPC34xx General System Design Guide Application Note (Rev. A) 2019年 2月 4日
ユーザー・ガイド DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
アプリケーション・ノート DLP Technology for Near Eye Display (NED) (Rev. A) 2017年 8月 4日
ホワイト・ペーパー スマート・ホーム向け TI DLP® Pico™技術 最新英語版 (Rev.B) 2016年 10月 11日
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
アプリケーション・ノート Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
技術記事 How to rapidly develop DLP® Pico™ display applications incorporating the smallest PDF | HTML 2015年 7月 15日
アプリケーション・ノート TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル プロジェクタ、センサレス TV、インタラクティブ ディスプレイ、デジタル サイネージなどの多様なディスプレイ アプリケーションで使用できるよう設計されています。DLP4710 チップセットは、DLP4710 (0.47 インチ 1080p) フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP®Pico™ ファームウェア セレクタ

さまざまな DLPC34xx コントローラ / 構成向けのファームウェア セレクタ
サポート・ソフトウェア

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS Model
計算ツール

DLPC094 Throw Ratio Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、 DLP LightCrafter Display 4710 G2 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。この設計で使用されているチップセットは、 DLP4710 (.47 1080p) DMD、 DLPC3439 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI DLP®Pico プロジェクション ディスプレイ システムでリアルタイム色管理を実現します。  このリファレンス デザインは、LED を使用した TI DLP Pico テクノロジ ディスプレイを搭載した製品の分野で自動色補正を実現します。自動色補正を使うと、輝度特性の時間や温度の変化に合わせて LED 電流のキャリブレーションを行うことができます。  ホワイト ポイントの自動補正には、すべての色の色温度と色の外観が含まれます。DLP Pico ディスプレイの実装には、MSP430 マイコンと光学エンジン内の RGB カラー センサが含まれます。

主な利点:

  • (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00576 — DLP Pico テクノロジー採用、フル HD 1080p プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、DLP LightCrafter Display 4710 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル (ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD、 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZEZ) 201 Ultra Librarian