DLP4710
- 対角 0.47 インチ (11.93mm) のマイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1920 × 1080 アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角 (平面に対して):±17°
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 32 ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用 DLP3439 ディスプレイ・コントローラ
- 専用の DLPA3000 または DLPA3005 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP4710 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、DLP4710LC DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。このデバイスは、 DLP4710 DMD、DLPC3479 コントローラおよび DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの部品です。DLP4710LC は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、小さな外形と低消費電力で高解像度の HD 表示を可能にする、完全なシステム・ソリューションを実現します。
DLP4710 を使用して設計を開始する方法については、「TI DLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。
DLP4710 のエコシステムには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板
DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC120 — Series 312 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR104 — DLP4710 (0.47 1080p) Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-080005 — 高速デスクトップ 3D 印刷向けフル HD DLP® サブシステムのリファレンス デザイン
TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン
主な利点:
- (...)
TIDA-00576 — DLP Pico テクノロジー採用、フル HD 1080p プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S312 (FQL) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。