ハードウェア開発
BQ25895EVM-664 — BQ25895 チャージャ一式、評価モジュール
TIDA-00589 は、3.1A の同期ブースト動作を備えた完全統合型の単セル 5A 充電器 bq25895 を実証するリファレンス デザインです。bq25895 は、高電圧アダプタに対応し、最大 5A の高速充電を実現する単チップの 1 セル用パワーバンク ソリューションです。同期昇圧の高効率により、パワー バンクの動作時間を最大化できます。bq25895 は、bq24195 および bq24195L パワー バンク チャージャとピン互換があります。