TIDA-00596

小型ソリューション シリーズ マルチ レール、リファレンス デザイン、サーバー ライン カード用

TIDA-00596

設計ファイル

概要

TIDA-00596 は、小型ソリューション サイズと高電流密度の電源レールを示しています。内部シーケンシングと高出力電圧精度をサポートしています。

特長
  • 小型ソリューション サイズ
  • 負荷全域での高効率
  • 内部電源シーケンシング
  • マルチ チャネル構成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA67.PDF (956 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIB8.PDF (223 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB96.ZIP (1475 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIB7.PDF (901 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3996パワー グッドとイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-E04 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-B04 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Small-Solution-Size Multirail for Server-Line Card Design Guide 2015/06/22
技術記事 Powering your small-form-factor server line card PDF | HTML 2015/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。